Menü Suche

Schubladenführungsschienen

Auf Lager

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Stahl, verzinkt, Edelstahl AISI 304, Stahl, Edelstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Länge in geschlossenem Zustand Ausgezogene Länge Gesamtlänge Material Tragfähigkeit Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
350.0 mm
Stahl
35.0 mm
12.7 mm
4 Auf Lager
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Stahl
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Stahl
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Stahl
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Stahl
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
24,8791 € - 52,2462 € 1 Auf Lager
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Stahl
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
6 Auf Lager
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Stahl
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
10148259 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Stahl
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
300.0 mm
Edelstahl
45.0 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 mm
Edelstahl
45.0 mm
12.7 mm
10148228 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Stahl
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
119,6323 € - 251,2277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Stahl
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
20,2161 € - 53,0597 € 32 Auf Lager
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Stahl
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Stahl
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
29,1753 € - 32,4169 € 3048 Auf Lager
350.0 mm
Galvanised Steel
51,2063 € - 56,8917 € 1985 Auf Lager
650.0 mm
Galvanised Steel
81,6284 € - 90,6927 € 1952 Auf Lager
300.0 mm
Stahl
190,5244 € - 211,6952 € 1947 Auf Lager
700.0 mm
Stahl
96,216 € - 106,9136 € 1980 Auf Lager
400.0 mm
Stahl
151,2999 € - 168,1193 € 1957 Auf Lager
600.0 mm
Stahl
  • von 3
Schubladenführungsschienen 605.0 mm 35.0 mm

10283073


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    350.0 mm
  • Auszug
    255.0 mm
  • Auszugsrichtung
    Eine Richtung
Schubladenführungsschienen 707.0 mm 26.3 mm Stahl

10148235


Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    350.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    707.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    26.3 mm
  • Gesamtlänge
    707.0 mm
Schubladenführungsschienen 889.0 mm 35.0 mm Stahl

10148273


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    508.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    889.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    889.0 mm
Schubladenführungsschienen 695.0 mm 35.0 mm Stahl

10283080


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    400.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    695.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    695.0 mm
Schubladenführungsschienen 1072.0 mm 35.0 mm Stahl

10283127


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    610.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    1072.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    1072.0 mm
Schubladenführungsschienen 681.0 mm 35.0 mm Stahl

10148198

Preisbereich
52,2462 € - 24,8791 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    400.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    681.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    681.0 mm
Schubladenführungsschienen 876.0 mm 35.0 mm Stahl

10148211


Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    500.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    876.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    876.0 mm
Schubladenführungsschienen 1005.0 mm 26.3 mm Stahl

10148259


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    500.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    1005.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    26.3 mm
  • Gesamtlänge
    1005.0 mm
Schubladenführungsschienen 600.0 mm 45.0 mm

10282960


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Auszug
    300.0 mm
  • Auszugsrichtung
    Eine Richtung
Schubladenführungsschienen 1000.0 mm 45.5 mm

10283004


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
  • Auszug
    500.0 mm
  • Auszugsrichtung
    Eine Richtung
Schubladenführungsschienen 965.0 mm 35.0 mm Stahl

10148228


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    550.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    965.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    965.0 mm
Schubladenführungsschienen 787.0 mm 35.0 mm Stahl

10148266

Preisbereich
251,2277 € - 119,6323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    457.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    787.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    787.0 mm
Schubladenführungsschienen 781.0 mm 35.0 mm Stahl

10148204

Preisbereich
53,0597 € - 20,2161 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    450.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    781.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    781.0 mm
Schubladenführungsschienen 806.0 mm 26.3 mm Stahl

10148242


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    400.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    806.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    26.3 mm
  • Gesamtlänge
    806.0 mm
Schubladenführungsschienen 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Preisbereich
32,4169 € - 29,1753 €

Lagerbestände
3048 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    350.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Schubladenführungsschienen 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Preisbereich
56,8917 € - 51,2063 €

Lagerbestände
1985 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    650.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 300.0 mm 45.0 mm Stahl

10584606

Preisbereich
90,6927 € - 81,6284 €

Lagerbestände
1952 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    300.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 700.0 mm 45.0 mm Stahl

10584682

Preisbereich
211,6952 € - 190,5244 €

Lagerbestände
1947 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    700.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 400.0 mm 45.0 mm Stahl

10584620

Preisbereich
106,9136 € - 96,216 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    400.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 600.0 mm 45.0 mm Stahl

10584668

Preisbereich
168,1193 € - 151,2999 €

Lagerbestände
1957 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    600.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090