Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnellverschlusskappen sind für Stopfen der Serien ISO A und ISO B ausgelegt. Sie schützen Schläuche, Armaturen und Rohre vor Verschmutzung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Sie können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Eine Schnellverschlusskappe, die in hydraulischen Anwendungen verwendet wird. Das Innengewinde eignet sich zum Schutz von Schnellkupplungen nach ISO 7241-1 Serien A und B.
Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1181
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4665 € - 1,4665 € | 430 Auf Lager |
1 in
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,8498 € - 0,8498 € | 675 Auf Lager |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
| 1,1837 € - 1,1837 € | 600 Auf Lager |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1837 € - 1,1837 € | 75 Auf Lager |
3/4 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,8498 € - 0,8498 € | 590 Auf Lager |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4665 € - 1,4665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7987 € - 0,7987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
| 1,1837 € - 1,1837 € | 300 Auf Lager |
3/4 in
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8498 € - 0,8498 € | 2100 Auf Lager |
1/2 in
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7987 € - 0,7987 € | 450 Auf Lager |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4665 € - 1,4665 € | 150 Auf Lager |
1 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1837 € - 1,1837 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 450 Auf Lager |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
|||
| 0,7725 € - 0,7725 € | 195 Auf Lager |
1/4
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 1,4665 € - 1,4665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 10293577 | 0,8498 € - 0,8498 € | 439 Auf Lager |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A