Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: EVA, PVC Farbe: Gelb, Schwarz, Rot Seriennummer: SR6110, SR1066
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1492 € - 0,3223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1951 € - 0,4549 € | 250 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0919 € - 0,5935 € | 600 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1621 € - 0,2765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6671 € - 0,8346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1616 € - 1,0244 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 2,0517 € - 4,3086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1149 € - 0,2759 € | 500 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3371 € - 0,4188 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 10020708 | 0,1779 € - 0,3404 € | 5000 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
|
| 0,3343 € - 0,5543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.602 in
15.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,3113 € - 0,5182 € | 1250 Auf Lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1621 € - 0,3736 € | 23000 Auf Lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2869 € - 0,6176 € | 10500 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4304 € - 1,166 € | 600 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3859 € - 1,0877 € | 6250 Auf Lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3988 € - 0,6598 € | 5875 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1879 € - 0,2347 € | 9000 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,35 € - 0,7351 € | 200 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,2066 € - 0,3434 € | 213750 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Schwarz
|
PVC