Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Diese Sicherungsmuttern zum Aufstecken sind für eine schnelle Montage und straffe Befestigung konzipiert, um zu verhindern, dass Schrauben und Bolzen sich drehen, rutschen oder lösen. Sie verhindern zeitaufwändiges An- und Abschrauben auf langen Gewinden sowie das Risiko der Beschädigung von Gewinden.
Sie sind verzinkt für Korrosionsbeständigkeit und können über beschädigte oder verbogene Gewindestangen mit einem Winkel bis zu 20 Grad aufgesteckt werden. Sie sind geeignet für die Verwendung im Freien und sowohl wartungsfrei als auch wiederverwendbar. Die Anbringung und Entfernung sind um 50 % schneller, was Zeit und Aufwand bei der Verwendung spart.
Sie sind auch bei beengten Platzverhältnissen einfach zu installieren und erfordern keinen speziellen Schraubenschlüssel. Öffnen Sie einfach die Sicherungsmutter, positionieren Sie sie wie gewünscht und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel an. Zudem sind sie temperaturbeständig bis zu +150 C. Sie werden häufig im Bauwesen, bei Gerüsten, im Automobilbereich und bei mechanischen Anwendungen eingesetzt.
Dieses Spannbacken-Set für Talongrip-Spannklemmen bietet ein einfaches Anschraubsystem, das es Ihnen erlaubt, aggressive maschinelle Bearbeitungen durchzuführen und dabei nur 1,5 mm zu klemmen. Die Funktionsweise konventioneller Schraubstöcke wird verbessert. Es soll in die Klemmbacken eines Schraubstocks passen, um eine individuelle Greifoberfläche für bestimmte Zwecke zu bieten.
Ideal für sehr kleine Losgrößen, anspruchsvolle Anwendungen oder Prototyparbeiten, wenn die Erstellung einer Spannvorrichtung teuer wäre. Sie kommen in Anwendungen mit hohen Belastungen wie Metallarbeiten, Verbundstoffen und präzisen Spanntechniken zum Einsatz und werden mit einem Backenanschlag geliefert.
Locking Receptacle Turn Clamps use a turn-to-lock method that ensures a tight and solid connection, while allowing for rapid engagement and disengagement when necessary.
The locking receptacle is an anchor point, while the turn clamp provides steady pressure to keep components firmly in place. This decreases the possibility of inadvertent disassembly.
The turn clamp mechanism is useful when requiring repeated assembly and disassembly, without sacrificing security.
Diese Spannplatten für Spiral-Exzenterschrauben sind mit präzisionsgefertigten Oberflächen und einer robusten Struktur versehen, um ein festes Ergreifen bei der Spannung des Werkstücks zu bieten und eine Verformung zu verhindern.
Sie haben eine flache, harte Oberfläche mit einer gebogenen Seite und ein präzise gebohrtes Montageloch in der Mitte, das auf den Montagepunkt der Klemme ausgerichtet ist. Die Spannplatte arbeitet mit den Spiral-Exzenterschrauben zusammen, um eine zuverlässige und wiederholbare Spannungslösung zu bieten, was konsistente und präzise Ergebnisse bei verschiedenen Anwendungen liefert.
Das Design macht die Installierung schnell und unkompliziert und sie werden bei der Maschinenbearbeitung, Holzbearbeitung und Montageprozessen eingesetzt.
Spindeln mit flacher Spitze aus Verbundneopren sind eine Alternative zur mit dem Kniehebelspanner gelieferten Spindel. Die Stahlspindel ist stabil, während die flache Neoprenspitze dafür sorgt, dass zerbrechliche oder polierte Oberflächen nur minimale Spuren davontragen.
Spiral-Exzenterschrauben werden verwendet, wenn ein Bauteil mit einer selbstsichernden Klemme gespannt oder befestigt werden soll. Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks. Benutzer können die Klemmkraft durch ein einfaches Drehen der Nocke entsprechend den individuellen Anforderungen der Anwendung modifizieren.
Eine Welle in der Mitte wird für den mechanischen, pneumatischen oder hydraulischen Betrieb verwendet. Sie sind äußerst kompakt und haben ein niedriges Profil, was sie hervorragend geeignet für die Befestigung mehrerer Komponenten macht.
Der selbstsichernde Mechanismus bleibt auch bei Druckverlust aktiviert, was zu erheblich besserer Betriebssicherheit bei pneumatischen und hydraulischen Spannvorgängen führt. Kommen bei Automobil-, Bau-, Fertigungs- und allgemeinen Maschinenbauanwendungen zum Einsatz.
Spiral-Exzenterschrauben mit Spannhebel werden verwendet, wenn ein Bauteil mit einer selbstsichernden Klemme gespannt oder befestigt werden soll. Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks. Benutzer können die Klemmkraft durch ein einfaches Drehen der Nocke entsprechend den individuellen Anforderungen der Anwendung modifizieren.
Der Spannhebel ist leicht zu greifen und ermöglicht eine gleichmäßige, mühelose Betätigung. Durch einfaches Drehen des Griffs kann die Klemmkraft angepasst werden, um die präzisen Anforderungen der Anwendung zu erfüllen. Sie sind äußerst kompakt und haben ein niedriges Profil, was sie hervorragend geeignet für die Befestigung mehrerer Komponenten macht.
Der selbstsichernde Mechanismus bleibt auch bei Druckverlust aktiviert, was zu erheblich besserer Betriebssicherheit bei pneumatischen und hydraulischen Spannvorgängen führt. Kommen bei Automobil-, Bau-, Fertigungs- und allgemeinen Maschinenbauanwendungen zum Einsatz.
Diese Stifte werden zusammen mit One-Touch-Befestigungen und Kugelspannbolzen verwendet. Sie werden für effiziente, zuverlässige und sichere Befestigungen verwendet.
Ideale Lösung für Anwendungen, bei denen schnelle und wiederholte Änderungen bei Werkzeugen oder Positionierung erforderlich sind. Werden in so unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt wie Abfüllprozessen, Maschinenabdeckungen, Auswechseln von Zahnrädern und Antriebsriemen. Sorgen für eine ganzflächige Auflage und erzielen maximale Stiftstärke mit der One-Touch-Befestigung mit Kugelspannbolzen.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in Elektroniksystemen, bei Maschinen und im Bauwesen.
Diese Talongrip-Spannklemmen sind dazu konzipiert, um zusammen mit Pitbull- oder Dynaforce-Spannklemmen verwendet zu werden. Es handelt sich um eine Schraubvorrichtung, die für aggressive maschinelle Bearbeitung vorgesehen ist, während nur 1,5 mm geklemmt werden.
Sie haben eine kraftschlüssige Klemmkraft für hohe Schnittgeschwindigkeiten. Die Krallenform bietet eine moderate Pulldown-Wirkung, um Komponenten festzuhalten.
Sie sind ideal für kleine Losgrößen, komplexe Anwendungen oder Prototypen, wo die Erstellung einer Spannvorrichtung unpraktisch wäre, zum Beispiel im Bauwesen, in der Fertigung, bei der Wartung und bei Reparaturen.
Diese Uniforce-Spannklemmen können zwei Bauteile mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen Sie sind außergewöhnlich stark, robust und vielseitig. Sie können schweren Lasten und hohem Druck ohne Leistungseinbußen standhalten.
Sie sind sehr effektiv, um viele Werkstücke zu spannen. Sie sind klein und können aufgrund von Gewindebohrungen und Schlitzen einfach in Spannvorrichtungen integriert werden. Sie können zum Spannen kreisförmiger Stäbe verwendet werden, vorausgesetzt, die Mittellinie der Spannbacke befindet sich über der Mittellinie des Werkstücks. Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.
Diese Uniforce-Spannklemmen können zwei Komponenten mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen, was in Situationen mit größeren Längen und hoher Kraft nützlich ist. Sie sind äußerst stark, langlebig und vielseitig. Sie können schweren Lasten und enormem Druck standhalten, ohne dabei ihre Funktionalität zu verlieren.
Sie sind besonders effektiv beim Spannen einer großen Anzahl an Werkstücken. Die präzisen und kontrollierten Spannvorgänge durch die gleichmäßige Gleitbewegung und den robusten Schließmechanismus sorgen für hervorragende Stabilität und Genauigkeit. Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.
Diese Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant sind für das feste Halten und Greifen von Werkstücken mit begrenztem vertikalem Platz konzipiert. Sie liefern starken und zuverlässigen Halt und haben ein niedriges Profil, was sie für Anwendungen mit begrenztem Platz geeignet macht.
Das Sechskantdesign der Klemmoberfläche bietet mehrere Griffbereiche und damit ein gutes Halten des Werkstücks. Die Ausgaben für Spannvorrichtungen können zudem reduziert werden.
Die Installierung erfolgt mit einem Inbusschlüssel und sie sind mit glatter oder gerippter Oberfläche erhältlich. Eine Exzenterschraube (inbegriffen) wird verwendet, um die Vorrichtung zu betreiben. Das kleine Format macht sie ideal für Elektronikfertigung, Bearbeitungszentren und medizinische Ausrüstung.
Die Versagrip-Greifer und -Spanner haben einen verstärkten Griff mit durchstoßenden Zähnen, die sich in das Werkstück eindrücken, um laterale und horizontale Bewegungen zu begrenzen. Sie können sogar Brennschneidteile und negative Formschrägen ergreifen.
Diese Greifer und Klemmen bieten einen sicheren und verstellbaren Griff an unregelmäßig geformten Objekten, kreisförmigen Rohren oder flachen Oberflächen. Die Klemmkraft kann angepasst werden, um die individuellen Anforderungen der Anwendung zu erfüllen, was hervorragende Stabilität und eine ordnungsgemäße Verteilung der Kraft sowie die Minimierung der Gefahr eines Abrutschens oder von Bewegungen im laufenden Betrieb sicherstellt.
Sie können einfach in die Anwendung installiert werden und kommen häufig in den Bereichen Sanitär, Elektroarbeiten, Maschinenbau und Automobil zum Einsatz.
Horizontale manuelle Niederhalter haben eine niedrige Höhe, einen gepolsterten Griff und verzinkte Komponenten, um der Korrosion standzuhalten. Der Griff und der Klemmhalter bewegen sich in unterschiedliche Richtungen, damit sich eine sichere Haltekapazität ergibt.
Seriennummer: SRG0004
Diese XYZ Xpansion-Stifte, auch bekannt als Spreizbefestigungen mit Gewinde, haben ein einzigartiges Design, das eine präzise Platzierung und Wiederholbarkeit ermöglicht und gleichzeitig einen hohen Haltedruck zur Sicherung von Komponenten mit einem Innendurchmesser bietet.
Die Spitze des Stifts ist leicht konisch, um den Linienkontakt im Montageloch zu verbessern, während geeigneter Spielraum beim Einlegen und Entfernen des Werkstücks geboten wird. Das Design mit Gewinde ermöglicht zudem ein leichtes Installieren in vorgebohrte Löcher. Die Verlängerung der Stifte kann gemanagt werden, was zu einer sicheren Lösung führt.
Sie werden in ein Bohrloch bzw. Passloch eingesetzt, was für präzise Positionierung sorgt, oder in eine verstärkte Bohrbuchse eingeführt, was mehr Befestigungsstärke und Abnutzungsbeständigkeit bietet. Sie bieten eine kostengünstige Lösung für Grabsteine, Wasserstrahlanwendungen, Gitter- und Vorrichtungsplatten und andere Anwendungen in der Elektronikfertigung, bei Industriemaschinen und medizinischen Geräten.
Diese XYZ Xpansion-Stifte, auch bekannt als Einpresspins, verfügen über ein einzigartiges Design, das exakte Positionierung und Wiederholbarkeit ermöglicht, während starker Haltedruck geboten wird, um Bauteile auf einem Innendurchmesser zu befestigen.
Die Spitze des Stifts ist leicht konisch, um den Linienkontakt im Montageloch zu optimieren, während geeigneter Spielraum beim Einlegen und Entfernen des Werkstücks geboten wird. Das Press-Fit-Design hält zudem die Stifte an ihrem Platz, sogar dann, wenn sie Vibrationen oder dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.
Einfach zu installieren, indem sie in eine Präzisionsbohrung eingedrückt werden, mit einem Gewindeloch in der Mitte für eine konische Schraube; sobald sie eingesetzt sind, expandieren sie, um eine straffe und sichere Befestigung zu liefern. Sie bieten eine kostengünstige Lösung für Grabsteine, Wasserstrahlanwendungen, Gitter- und Vorrichtungsplatten und andere Anwendungen in der Elektronikfertigung, bei Industriemaschinen und medizinischen Geräten.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.