Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(182 Produktgruppen)
Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889
Blindstopfen für Kabelverschraubungen schützen vor scharfen Kanten und bieten einen wasserdichten Schutz für ungenutzte Öffnungen. IP97-compliant. Geeignet für metrische und PG-Standardgrößen. Eine schnelle Lösung, die für ein sauberes Finish sorgt.Passend für metrische und PG-Standardgrößen.Entsprechen IP67Zuglasche für einfaches Lösen. Material: Silikonkautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR6275
Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353
Die Antriebswellenschutzkappen schützen die Enden freiliegender Antriebswellen während des Transports und der Lagerung vor Öl und Chemikalien. Sie sind reiß- und bruchfest.Antriebswellen-Schutzkappen werden zum Schutz und zur Maskierung der Antriebswelle und der sie umgebenden Lager vor Öl und einer Reihe von Chemikalien verwendet.Passend für DIN 748, IEC 600-72 und ISO 775 R Material: LDPE, Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1079
Dies aus schwarzem Gummi hergestellten Aufklebescheiben sind selbstklebend und eignen sich für glatte und trockene Oberflächen. Sie sind rutschfest und hinterlassen beim Entfernen keine Abriebspuren.
Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Polyamid, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Edelstahl, PA Farbe: Grau, Natur, Weiß, Schwarz, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.
Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.
Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.
Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPG Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.
Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Natur, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Dekorative Schraubenabdeckungen wurden entwickelt, um freiliegende Schraubenköpfe abzudecken. Sorgen für ein sauberes Erscheinungsbild und eine ansprechende Optik. Die selbstklebende Rückseite macht die Installation einfach und sorgt für eine sichere Abdeckung des Schraubenkopfes. In verschiedenen Farben erhältlich. Werden in Anwendungen wie Möbel- und Automobildesign eingesetzt.
Dokumentenhalter bieten einen Ort zur Aufbewahrung von Unterlagen, die leicht zugänglich sein müssen, auf Maschinenabdeckungen, an elektrischen Schalttafeln und bei ähnlichen Anwendungen. Die Halter werden mit selbstklebenden Streifen zur schnellen Befestigung geliefert.
Eindrehstopfen haben ein selbstschneidendes Design für eine einfache Installation. Die dicken Wände machen sie äußerst langlebig und schwer zu entfernen, wodurch eine sichere Verbindung gewährleistet ist.
Eindrehstopfen verfügen über ein selbstschneidendes Design für eine einfache Installation. Dank ihrer dicken Wandung sind sie äußerst langlebig und gegen ein unbeabsichtigtes Lösen geschützt, was eine sichere Verbindung gewährleistet. Diese Stopfen schützen vor Staub, Schmutz und anderen äußeren Einflüssen. Dadurch eignen sie sich ideal für Sandstrahlarbeiten sowie für Anwendungen in der Bau- und Automobilindustrie. Sie sind mit einem gerändelten Kopf versehen, um eine einfache Entfernung nach der Oberflächenbehandlung zu ermöglichen.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTAUPCR
Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.
Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.
nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501
Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Ezeplugs sind zum Verschließen und Sichern von Gewindebohrungen gedacht. Sie verfügen über eine zentrale oder seitliche Zuglasche zum einfachen Einsetzen und Herausnehmen. Erhältlich in verschiedenen Größen; sie können über 25 Zoll- oder metrische Gewindegrößen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports schützen. Die flexible Zuglasche macht das Entfernen ganz einfach.Mit einer mittigen oder seitlichen Zuglasche, mit der sie einfach in Gewindebohrungen eingeführt und wieder entfernt werden können.Die Stopfen schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.Durch das patentierte Design zur Schnellmontage sind sie einfach zu installieren und halten durch einfaches Einschieben an ihrem Platz. Material: LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1055
Flanschbefestigungsstopfen sichern Flanschschutzscheiben an Rohrflanschen. Verfügen über ein Doppelfunktionsdesign, das Flanschschutz und Rückhaltefunktion kombiniert.Flansch-Befestigungsstopfen sichern Stirnflächen-Flanschschutzscheiben (separat erhältlich) an einer Flanschoberfläche.
Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.
Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste werden zum Schutz von Ventilflanschen an Erdöl-, Gas- und Wasserleitungen verwendet. Sie schützen freiliegende Oberflächen und Rohrleitungen während des Sandstrahlens vor Schmutz und Feuchtigkeit. Entsprechen ANSI und ASME B16.5.
Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.
Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.