Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schnellmontage Verriegelnd Maskierungsband

 (180 Produktgruppen)


Abdeckkappen

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Abdeckstopfen für Kabelverschraubungen

Blindstopfen für Kabelverschraubungen schützen vor scharfen Kanten und bieten einen wasserdichten Schutz für ungenutzte Öffnungen. IP97-compliant. Geeignet für metrische und PG-Standardgrößen. Eine schnelle Lösung, die für ein sauberes Finish sorgt.

  • Fits standard Metric and PG sizes.
  • Complies with IP67.
  • Pull tab for easy release.
Material: Silikon Farbe: Schwarz Seriennummer: SR6275

All-Round-Flanschdeckel

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Antriebswellen-Schutzkappen

Die Antriebswellenschutzkappen schützen die Enden freiliegender Antriebswellen während des Transports und der Lagerung vor Öl und Chemikalien. Sie sind reiß- und bruchfest.Antriebswellen-Schutzkappen werden zum Schutz und zur Maskierung der Antriebswelle und der sie umgebenden Lager vor Öl und einer Reihe von Chemikalien verwendet.Passend für DIN 748, IEC 600-72 und ISO 775 R Material: LDPE, PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1079

Belüftungsstopfen

Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Edelstahl, PA Farbe: Natur, Weiß, Schwarz, Grau, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Blechstopfen

Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.

Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.

Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.

  • Werden verwendet, um Löcher während des Transports abzudecken.
  • Lassen sich leicht in Anwendungen einfügen, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist.
  • Sorgen für ein ordentliches Erscheinungsbild Ihrer Anwendungen.
Material: PE-HD, PA 6.6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Blindstopfen

Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Bolzenschutzkappen

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, PE Farbe: Natur, Rot Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Chrombeschichtete Rechteckeinsätze

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Eindrehstopfen

Eindrehstopfen haben ein selbstschneidendes Design für eine einfache Installation. Die dicken Wände machen sie äußerst langlebig und schwer zu entfernen, wodurch eine sichere Verbindung gewährleistet ist.

  • It features a self tapping design which makes it easy to install.
  • It protects against dust, debris, and other external elements.
  • Ideal for sandblasting and applications in the construction and automotive industries.
Material: LDPE Farbe: Orange Seriennummer: SR1160

Eindrehstopfen PCR

Eindrehstopfen verfügen über ein selbstschneidendes Design für eine einfache Installation. Dank ihrer dicken Wandung sind sie äußerst langlebig und gegen ein unbeabsichtigtes Lösen geschützt, was eine sichere Verbindung gewährleistet. Diese Stopfen schützen vor Staub, Schmutz und anderen äußeren Einflüssen. Dadurch eignen sie sich ideal für Sandstrahlarbeiten sowie für Anwendungen in der Bau- und Automobilindustrie. Sie sind mit einem gerändelten Kopf versehen, um eine einfache Entfernung nach der Oberflächenbehandlung zu ermöglichen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTAUPCR

Einsteckgleiter

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Einsteckstopfen

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Endabdeckkappen

Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501

Endkappen ohne Gewinde

Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.

Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.

Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.

  • Schützen Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Werden für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Ezeplugs

Ezeplugs sind zum Verschließen und Sichern von Gewindebohrungen gedacht. Sie verfügen über eine zentrale oder seitliche Zuglasche zum einfachen Einsetzen und Herausnehmen. Erhältlich in verschiedenen Größen; sie können über 25 Zoll- oder metrische Gewindegrößen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports schützen. Die flexible Zuglasche macht das Entfernen ganz einfach.

  • Includes a central or lateral pull tab that allows them to be easily inserted and removed from threaded holes.
  • It protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
  • It is simple to install with the patented quick-fit design and locks the plug in place with a simple push.
Material: LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1055

Feststellriegel für Muldenschloss

Dieses Schließblech ist in Verbindung mit dem abschließbaren Muldenschloss, das durch Zuschlagen betätigt wird, erforderlich. Es besteht aus Stahl und ist verzinkt.

Flansch-Befestigungsstopfen

Flanschbefestigungsstopfen sichern Flanschschutzscheiben an Rohrflanschen. Verfügen über ein Doppelfunktionsdesign, das Flanschschutz und Rückhaltefunktion kombiniert.Flansch-Befestigungsstopfen sichern Stirnflächen-Flanschschutzscheiben (separat erhältlich) an einer Flanschoberfläche.

  • Setzen Sie den Stopfen durch den Flanschschutz direkt in die Bolzenlöcher ein.
  • Es werden vier Stopfen für jede Stirnflächen-Flanschschutzscheibe empfohlen.
Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SRFLS

Flanschlose Maskierungsstopfen

Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste werden zum Schutz von Ventilflanschen an Erdöl-, Gas- und Wasserleitungen verwendet. Sie schützen freiliegende Oberflächen und Rohrleitungen während des Sandstrahlens vor Schmutz und Feuchtigkeit. Entsprechen ANSI und ASME B16.5.

  • Designed for raised face flange protection.
  • Protection for petroleum, gas and water type value flanges.
  • Tapered design that snugly fits into the pipes interior.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1372

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.
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
Flexible Endkappen mit Befestigungsband

Das Elastomer-Befestigungsband ist dazu gedacht, zwei Komponenten zu verbinden oder zu trennen. Mit einer Befestigungsschlaufe an einem Ende und einem Befestigungsöffnung am anderen Ende. Die Schlaufe trägt dazu bei, die Gefahr eines Ausfalls bei schweren Anwendungen zu verringern, und sorgt gleichzeitig für eine sichere Installation.

  • Designed to connect and secure two separate components.
  • Can accommodate a wide range of applications.
  • Highly flexible EPDM material can stretch up to three times its nominal length.
Material: EPDM Farbe: Schwarz Seriennummer: SR2000

Flexible Endkappen ‒ säurebeständig

Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.

Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.

Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.

  • Kann auf größere Durchmesser gedehnt werden, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten.
  • Bietet Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
  • Mit einer Aufhängelasche zur Verwendung mit Lackierhaken.
Material: TPE
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig

Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020

  • von 8