Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(13 Produktgruppen)
Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPG Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.
Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.
nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Hitzebeständige flexible Kappen mit Zuglaschendesign zur Anbringung und Entfernung auf und von Anwendungen mit und ohne Gewinde.
Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Horizontale Einsätze passen in die Enden von Rechteckrohren und sind ideal für die Befestigung von Nivellierfüßen oder Rollen. Es sind vier Typen erhältlich, jeder mit einer anderen Verbindungskonfiguration. Typ 1 hat eine Ebene und zwei Richtungen, Typ 2 bietet eine Ebene, zwei Richtungen und ein oberes Gewinde, Typ 3 eine Ebene, zwei Richtungen und ein unteres Gewinde und Typ 4 bietet eine Ebene, zwei Richtungen und zwei Gewinde.Rohreinsätze mit unterschiedlichen Merkmalen sind erhältlich. In Rohrenden eingesetzt sind sie ideal für das Anbringen von Nivellierfüßen oder Rollen.
Puffer zum Einschieben können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und Stopper in zahlreichen Anwendungen verwendet werden. Der Einpressschaft hält den Puffer sicher an seinem Platz und schützt damit Oberflächen vor Kontakt.
Seriennummer: SR5795
Schnapp-Blindstopfen wurden entwickelt, um ungenutzte Bohrungen und Öffnungen zu verschließen, ohne dass Befestigungselemente oder Klebstoffe erforderlich sind. Der Einrastmechanismus sorgt für eine sichere Verbindung, die ein versehentliches Entfernen verhindert, selbst unter Druck oder Vibration. Bieten hohe Stoßfestigkeit und schützen vor Staub, Feuchtigkeit und Schadstoffen. Leicht zu installieren durch einfaches Eindrücken/Einrasten. Ideal für den Einsatz in der Fertigungs-, Elektronik- und Bauindustrie.Bieten einen sicheren und zuverlässigen Verschluss ohne zusätzliche Befestigungen oder Kleber.Gewährleisten eine hohe Stoßfestigkeit und halten Staub, Feuchtigkeit und andere Schadstoffe aus der Bohrung fern.Einfach zu installieren, erfordern nur ein Eindrücken oder Einrasten, ohne dass Werkzeuge erforderlich sind. Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer: SR1760
Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.
Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.
Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.
Sechskantschutzkappen sind zur Abdeckung von Sechskantanschlüssen, -schrauben und -muttern gedacht. Erhältlich in allen gängigen Hydraulikkupplungsgrößen. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit können diese Kappen auch zum Schutz runder Komponenten verwendet werden.Sechskantschutzkappen haben ein starres Design, das für einfaches Anbringen und Entfernen sorgt. Erhältlich für alle gängigen Größen von Hydraulikkupplungen.
Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.
Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.
Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
Leichte Gewindestopfen für Rechteckrohre, konzipiert für Anwendungen, bei denen das Gewicht dieser Komponenten eine Rolle spielt. Das gerippte Design sorgt für ein einfaches Einführen und einen sicheren Sitz. Diese Stophfen schützen die Oberflächen und verhindern das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen in das Rohr.Rechteckige Einsätze und Gleiter sind ideal für leichte rechteckige Rohranwendungen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.