Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

SAE Schnellmontage Hydraulik- & Fluidschutz

 (3 Produktgruppen)


Stopfen für Schnellverbinder

Stopfen für Schnellverbinder sind so konzipiert, dass sie den SAE J2044-12-Anschlüssen für Kraftstoffsysteme entsprechen. Der Verbinder bietet Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen oder möglichen Flüssigkeitslecks.

Die Ringlasche ist so konzipiert, dass sie die Wand des Verbinders im eingebauten Zustand bedeckt und zum einfachen und schnellen Entfernen herausgezogen werden kann.

  • Die Ringlasche ist so konstruiert, dass sie die Wand des Verbinders abdeckt, wenn dieser montiert ist.
  • Ermöglicht schnelles und einfaches Anschließen von Kabeln, ohne dass spezielle Werkzeuge oder Geräte benötigt werden.
  • Verwendet in Industrie-, HVAC- und Sanitäranwendungen.
Material: PE-LD
Farbe: Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen für Schnellverbinder PCR

Dieser Schutzstopfen für Schnellverbinder ist mit einer Ringlasche ausgestattet, die nach dem Einsetzen die Wand des Verbindungsstücks abdeckt. Der Stopfen lässt sich durch Ziehen an der Ringlasche einfach wieder entfernen. Er bietet idealen Schutz vor Verunreinigungen wie Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und möglichen Leckagen von Hydraulikflüssigkeit während der Lagerung und des Transports. Er entspricht den SAE J2044-Standards für Kraftstoffsystemverbindungen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRQCMPCR

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.