Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schnappbefestigung Einsatz mit Innengewinde

 (18 Produktgruppen)


Befestigungshalter für LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz

Befestigungshalter für LWL-Schutzschläuche mit Knickschutz sind aus naturfarbenem und schwarzem Nylon hergestellt. Entsprechend konzipiert, um Schutz vor Brüchen und Knicken bei LWL-Führungen jeglicher Art zu bieten. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.

Seriennummer: SROFTHSP

Geteilter Kabelführungsclip

Kabelschelle für bis zu 7,5 mm Kabeldurchmesser zur Installation in Bohrungen mit einem Durchmesser von 6,2 mm. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträglich Anbringung möglich.

Kabeldriller mit Abstandhalter

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..

Seriennummer: SR2051

Kabelhalter - zum Eindrücken/Nylon

Diese geteilte Kabelschelle zum Eindrücken sichert die Kabel an einer Platte und verriegelt sie, sobald sie eingerastet sind.

Kabelhalter mit Scharniersperre

Kabelhalter mit Scharnier bieten eine schnelle und einfache Lösung, um Kabel und Drähte zu bündeln, zu führen und ordentlich anzuordnen.

Die obere Scharniersperre sorgt dafür, dass die Kabel zurückgehalten und von empfindlichen Komponenten ferngehalten werden. Die Kabel können bei Bedarf leicht entfernt werden. Der Kabelhalter lässt sich leicht mit einem Fingerdruck anbringen und entfernen.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter gefertigt sind, bietet eine gute Temperaturstabilität sowie eine hohe Festigkeit und mechanische Beständigkeit.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich
  • ‌Temperaturbereich: -40 C bis 85 C

Kabelhalter mit Verriegelung

Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Kabelhalter ohne Verriegelung

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

Kabelschellen ‒ zum Einstecken, runder Kabelhalter

Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.

Einfach durch Einstecken anzubringen. Die runde Form dieser Kabelhalter macht sie für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC


Seriennummer: SR2081

Kugelknöpfe

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

LWL-Adapter

Mit dem LWL-Adapter kann ein ST-Stecker in eine SC-Aussparung installiert werden. Der LWL-Duplexer ermöglicht eine optimale Zugentlastung von Kabeln mit Aramidfasern. Hergestellt aus schwarzem oder naturfarbenem, UL94 V2 gelistetem Nylon.

LWL-Befestigungsclip ‒ Radiusführung

Der LWL-Befestigungsclip mit Radiusführung aus PVC besteht aus zwei extrudierten Clips, die ineinander einrasten und einen Clip mit einer glatten, gebogenen Oberfläche zur Aufnahme von Glasfaserkabelbündeln bilden, was den Knickradius des Glasfaserkabels beschränkt. Schwarze Optik. UL94 V0 gelistet.

LWL-Spleißkassetten ‒ System, Set

Ideal, um Makro- und Mikrokrümmungen zu beseitigen, die bei einer falschen Behandlung von Glasfaserkabeln entstehen können. Die Kassetten können beliebig gestapelt werden, und eine LWL-Führung zwischen den Kassetten ist möglich. Sind kompatibel mit Spleißhaltern, Spleißschutzprodukten und LWL-Schutzschläuchen mit Knickschutz. Oberteile, Kassetten und Scharniere werden auch separat angeboten.

LWL-Spulenringe

Unser Sortiment an LWL-Komponenten umfasst LWL-Spulen mit niedrigem Profil, auf die überschüssige Glasfasern auf einer Leiterplatte gespult werden können. Einige können aufgeteilt werden, sodass sie eine kontrollierte Biegung um eine Kurve von 90 oder 180 ergeben. Einige Spulen können gestapelt und über der Leiterplatte angebracht werden. Hergestellt aus naturfarbenem und schwarzem Nylon. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.

Seriennummer: SREFA04

Mini-Kabelhalter

Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.

Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.

Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2104

Schraubenschutzkappen

Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.

Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.

Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.

  • Schützen die Befestigungen vor Manipulationen und Witterungseinflüssen.
  • Schaffen ein verbessertes Erscheinungsbild für Ihre Anwendung.
  • Hervorragende Wahl für Anwendungen im Freien.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Spleißhalter

Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.

Sterngriffe - mit Innengewinde

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Verstellbare Kabelclips

Erhältlich in 2 Ausführungen. Kabel werden mit dem Gurtband fixiert und mittels Schnellmontagemechanismus an einer 3-mm-Platte befestigt. Typ 1 hat eine Anti-Rotationsbefestigung, um den Gurt an seinem Platz zu halten und Bewegungen zu verhindern.