Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

DIN Kunststoff Rohrenden Schrauben mit großem Kopf

 (4 Produktgruppen)


Gerippte Rohrendkappen

Gerippte Rohrendkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Maskieren Bereiche während des Lackierprozesses. Können Temperaturen bis zu 79,4 C standhalten.Schützen vor Schmutz, Fremdpartikeln oder Verunreinigungen.Entwickelt für Sanitär-, HVAC- und industrielle Anwendungen.Halten einer maximalen Temperatur von 79,4 C stand. Material: LDPE - PIR Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1387

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069

Sechskantschrauben ‒ Kunststoff

Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.

Seriennummer: SR1992