Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Polyamid Hydraulik- & Fluidschutz

 (7 Produktgruppen)


Gewindeschutzstopfen ‒ breiter Flansch

Gewindeschutzstopfen mit breitem Flansch schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Die Nitrildichtung sorgt für eine lecksichere Abdichtung zur Passfläche. Der breite Flansch verhindert, dass beim Entfernen Farbsplitter in die Bohrung gelangen. Hält intermittierenden Temperaturen von -40 C bis zu +100 C stand.

  • Its wide flange design keeps any paint flakes from the hole when removed.
  • Their nitrile gasket seals the plug to the mating surface for leak-tightness.
  • It is recommended for intermittent temperatures from -40C to +100C.
Material: PA Farbe: Gelb Seriennummer: SR5761

Gewindestopfen mit Dichtung

Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.

Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.

Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.

  • Sorgen für eine dichte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
  • Einfache Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Inbusschlüssel oder Schraubenschlüssel.
  • Können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Material: PE-LD, PA6, PA;TPE
Farbe: Rot, Gelb, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Klettbandgurte für Schläuche

Klettbandgurte bieten durch das praktische Klettdesign eine einfach zu handhabende Halterung für Hydraulikschläuche. Dadurch werden die Schläuche sicher fixiert und können sich gleichzeitig bei Druckänderungen ausdehnen und zusammenziehen. Langlebig und bieten eine sichere, verstellbare und einfache Befestigungslösung. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.Das Klettband-Design hält Schläuche fest, während sie sich unter Druckveränderungen ausdehnen oder zusammenziehen.Sie sind chemikalienbeständig und können hohen Temperaturen standhalten.Werden in Industrie- und Automotive-Anwendungen eingesetzt. Material: Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt, Nylon-Klettverschluss;Delrin Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1099

Schlauchklemmen aus Kunststoff

Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. ChemikalienbeständigEntwickelt, um eine sichere und hervorragende Befestigung für Schläuche und Rohre an Armaturen zu bieten.Verfügen über eine Druckverriegelung, wodurch eine einfache Montage und Demontage ermöglicht wird.Geeignet für Automotive-, industrielle und Sanitäranwendungen. Material: Nylon 6/6, PA Farbe: Schwarz, Natur, Weiß, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Schlauchschutz

Schlauchschutzhüllen sind starke Abdeckungen, die Schläuche vor Hitze und Abrieb schützen und gleichzeitig geräuschdämmend wirken. Hitze-, ozon- und abriebbeständig. Können Temperaturen von 110ºC bis zu 185ºC standhalten.Hervorragende AbriebbeständigkeitEinfache MontageIdeal für Verbinder, Armaturen, Spleiße, Kabel und Schläuche. Material: 1050 Ballistisches Nylon, PA, PES; PO Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1080, , SR1108, SREHSS

Schlauchschutz ‒ Sicherheitsfreigabe für den Bergbau

Schlauchschutzhüllen, die von der Bergbausicherheit zugelassen sind. Langlebige Abdeckungen, die für den Hitze-, Abrieb- und Berstschutz von Schläuchen zugelassen sind. Können Temperaturen von -40 C bis +130 C standhalten. Zugelassen durch die US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Wirksamer Schutz zur Minimierung von konzentrierten Strömen von Nadelöhrleckagen, während eine hohe Berstfestigkeit erhalten bleibt.Entsprechen den MSHA-Richtlinien (US Mine Safety and Health Administration).Hoch abrieb- und bruchfest.Temperaturbeständigkeit: -40 C bis +130 CKönnen mit Ihrem Firmenlogo und Artikelnummern versehen werden.Standard Rollenlänge: 50 Meter Material: Polyester, Nylon Farbe: Schwarz Seriennummer: , SR1082

Slottex-Stopfen

Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.

Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.

Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.

  • Ein doppelter Dichtungsring sorgt für eine sichere und zuverlässige Abdichtung.
  • Schützt vor Verunreinigungen und verhindert, dass Flüssigkeit und Feuchtigkeit in der Bohrung eingeschlossen werden.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen von Hand.
Material: PE-LD, PA, PE
Farbe: Gelb, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse: