Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

EPDM Ohne Gewinde Anschraubbar

 (5 Produktgruppen)


Flexible Endkappen mit Befestigungsband

Das Elastomer-Befestigungsband ist dazu gedacht, zwei Komponenten zu verbinden oder zu trennen. Mit einer Befestigungsschlaufe an einem Ende und einem Befestigungsöffnung am anderen Ende. Die Schlaufe trägt dazu bei, die Gefahr eines Ausfalls bei schweren Anwendungen zu verringern, und sorgt gleichzeitig für eine sichere Installation.

  • Designed to connect and secure two separate components.
  • Can accommodate a wide range of applications.
  • Highly flexible EPDM material can stretch up to three times its nominal length.
Material: EPDM Farbe: Schwarz Seriennummer: SR2000

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Konische Maskierungsstopfen/-kappen

Konische Maskierungskappen und -stopfen können, wie der Name schon sagt, sowohl als Stopfen als auch als Kappen verwendet werden. Durch die konische Form passen sie auf eine Vielzahl von Innen- und Außendurchmessern. Können, bei Verwendung als Stopfen, mit Lackierhaken gesichert werden. Erhältlich in Silikon und EPDM.

  • Versatile masking solution that can be used as a cap or plug.
  • Tapered design.
  • Premium and economical material options.
Material: Silikon, EPDM Farbe: Lila, Rot, Natur, Rost, Schwarz, Blau, Grün, Braun, Gelb Seriennummer: SR1075, SR1091

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

USB-Staubabdeckung

Diese Abdeckungen schützen USB- und RJ-Anschlüsse vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit, wenn sie nicht benutzt werden. Temperaturbeständig bis zu 150 C (302 F).

  • It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.
  • It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F
  • Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.
Material: Nylon, Silikonkautschuk, Kunststoff, EPDM Farbe: Schwarz, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SRF0058