Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Nylon UNF-Gewinde Hydraulik- & Fluidschutz

 (2 Produktgruppen)


Gewindeschutzstopfen ‒ breiter Flansch

Gewindeschutzstopfen mit breitem Flansch schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Die Nitrildichtung sorgt für eine lecksichere Abdichtung zur Passfläche. Der breite Flansch verhindert, dass beim Entfernen Farbsplitter in die Bohrung gelangen. Hält intermittierenden Temperaturen von -40 C bis zu +100 C stand.

  • Its wide flange design keeps any paint flakes from the hole when removed.
  • Their nitrile gasket seals the plug to the mating surface for leak-tightness.
  • It is recommended for intermittent temperatures from -40C to +100C.
Material: PA Farbe: Gelb Seriennummer: SR5761

Slottex-Stopfen

Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.

Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.

Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.

  • Ein doppelter Dichtungsring sorgt für eine sichere und zuverlässige Abdichtung.
  • Schützt vor Verunreinigungen und verhindert, dass Flüssigkeit und Feuchtigkeit in der Bohrung eingeschlossen werden.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen von Hand.
Material: PE-LD, PA, PE
Farbe: Gelb, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse: