Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Mit Gewinde Metrische Gewinde 3-Arm Knobs

 (16 Produktgruppen)


Bolzenschutzkappen

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Natur, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Einsteckstopfen

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Gewindeschutzstopfen ‒ Schnelleinbau

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is offered in either Silicone, a reusable high temperature resistant material, or EPDM, a reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Material: PE-LD
Farbe: Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Gewindestopfen mit Dichtung

Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.

Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.

Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.

  • Sorgen für eine dichte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
  • Einfache Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Inbusschlüssel oder Schraubenschlüssel.
  • Können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Material: PE-LD, PA6, PA;TPE
Farbe: Rot, Gelb, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Hitzebeständige Bolzenschutzkappen

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Hitzebeständige Flanschkappen

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Kappen mit Flansch

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.

  • Design geeignet für mehrere Innen- und Außendurchmesser.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten oder in der medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:

Konische Kappen und Stopfen ‒ breiter Flansch

Konische Kappen und Stopfen mit breitem Flansch bieten zusätzlichen Oberflächenschutz. Der breitere Flansch verhindert, dass das Teil versehentlich durch das Gegenstück nach unten gedrückt wird. Sie können als Stopfen oder Kappe verwendet werden. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Komponenten mit Doppelfunktion werden in der Regel zum Schutz vor Schäden, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Sie lassen sich einfach anbringen und entfernen und haben ein praktisches Design zum Aufschieben bzw. Einstecken.

  • Verhindert, dass der Stopfen versehentlich durch das Kontaktstück nach unten gedrückt wird.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten, in der chemischen oder medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schnappbefestigungsstopfen

Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.

Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.

Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.

  • Einfach zu montieren und zu entfernen: Nachdem sie in der gewünschten Position eingedrückt wurden, reicht eine einzige Drehung, um einen dichten, festen Sitz zu gewährleisten.
  • Mit zentraler Abziehlasche an der Oberseite, die einen sicheren Halt beim Festziehen bietet und ein leichtes Entfernen ermöglicht.
  • Geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schnellmontage-Kappen

Schnellmontage-Kappen sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, Montieren oder Transportieren zu schützen. Sie werden aus weichem, haltbarem TPE hergestellt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.

Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.

Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.

  • Einfache und kostengünstige Methode zum Schutz von metrischen und UNF-Gewinden.
  • Einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Einsetzbar bei Temperaturen von minimal -60 C bis maximal 135 C.
Material: LDPE, TPE Farbe: Rot, Blau Seriennummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Schutzkappen für Schnellkupplung

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Slottex-Stopfen

Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.

Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.

Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.

  • Ein doppelter Dichtungsring sorgt für eine sichere und zuverlässige Abdichtung.
  • Schützt vor Verunreinigungen und verhindert, dass Flüssigkeit und Feuchtigkeit in der Bohrung eingeschlossen werden.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen von Hand.
Material: PE-LD, PA, PE
Farbe: Gelb, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Weiche gerändelte Kappen

Weiche gerändelte Kappen sind eine einfache und wirtschaftliche Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, bei der Montage oder beim Transport zu schützen. Sie haben eine gerändelte Außenseite und sind aus weichem, haltbarem TPE gefertigt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.

Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.

Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.

  • Einfache und kostengünstige Methode zum Schutz von metrischen und UNF-Gewinden.
  • Einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Einsetzbar bei Temperaturen von minimal -60 C bis maximal 135 C.
Material: TPE, , PE-LD
Farbe: Blau, , Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Zugstopfen mit Seitenlasche

Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.

Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.

Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.

  • Schützen vor Staub, Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit, Säuren und Korrosion.
  • Hält Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) stand.
  • Durch das konische Design passt der Stopfen auf mehrere Innendurchmesser.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: EVA, PE-LD, TPG
Farbe: Gelb, Schwarz, Orange, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse: