Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

LDPE Hydraulik- & Fluidschutz

 (17 Produktgruppen)


Anti-Vibrationsstopfen - LDPE

Anti-Vibrations-Stopfen für BSP-Gewinde sind dazu bestimmt, Vibrationen und Geräusche in mechanischen Systemen zu verringern. Spezielle Einkerbungen am Gewinde verhindern, dass der Stopfen sich bei Vibration löst. Außerdem sorgen sie für einen guten Halt im Rohr.

  • Designed to be a reliable and efficient solution for reducing and dampening vibrations.
  • It is used with BSP hydraulic fittings.
  • Used in industries such as machinery, electronics, and automotive.
Material: LDPE Farbe: Transparent Seriennummer: SR6112

Gewindeschutzkappen

Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Gewindeschutzstopfen

Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzstopfen schützen vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fremdpartikel und Feuchtigkeit.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: LDPE, Nylon 6 Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054

Gewindestopfen mit Dichtung

Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.

Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.

Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.

  • Sorgen für eine dichte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
  • Einfache Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Inbusschlüssel oder Schraubenschlüssel.
  • Können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Material: PE-LD, PA6, PA;TPE
Farbe: Rot, Gelb, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Hohlschrauben-Kappen

Hohlschraubenkappen sind Schutzkappen mit einer Sicherungsscheibe, die Hohlschrauben vor Schmutz und Beschädigung schützen. Gleichzeitig sichert der Ring die Kappe an der Hohlschraube. Sie sind leicht zu greifen, auch mit Handschuhen. Ideal für Schutz und Sicherung während Montage, Lagerung und Transport.Schutzkappe und Sicherungsscheibe in einem. Diese Hohlschrauben-Kappen halten während Montage, Lagerung und Transport alles zusammen.

  • Schützt vor Beschädigung und dem Eindringen von Schmutz.
  • Einfache Handhabung, auch mit Schutzhandschuhen.
Material: LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1083

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen schützen DKO-Verschraubungen während des Transports, der Lagerung und der Verarbeitung, indem sie Beschädigungen und Verunreinigungen verhindern. Das flexible Ende passt sicher in die DKO-Drehmutter. Eine seitliche Zuglasche ermöglicht ein einfaches Entfernen.Schützen DKO-Verschraubungen während des Transport, der Lagerung und der Verarbeitung vor Beschädigungen und Verunreinigungen.Das flexible Ende passt fest in die DKO-Drehmutter, und die seitliche Zuglasche ermöglicht ein einfaches Entfernen.Werden häufig verwendet, um die Anforderungen von Branchen wie der Automobilindustrie, der Fertigungsindustrie und dem Maschinenbau zu erfüllen. Material: LDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1121

O-Ring-Kappen

Unser Sortiment an O-Ring-Kappen wurde zum Schutz von ORF-Gewinden in Hydraulikverbindungen entwickelt.

Das Design dieser Kappen zeichnet sich durch eine größere Gesamtlänge für zusätzlichen Schutz vor dem Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen aus. Außerdem verfügen sie über einen eingeformten Sicherungsring im Boden, der unter dem Bund des Anschlusses einrastet, damit die Kappe während Transport und Bearbeitung sicher an ihrem Platz bleibt.

Unser Sortiment ist sowohl für UNF- als auch für JIC-Gewindegrößen geeignet.

  • Entwickelt für den Schutz von ORF-Gewinden in Hydraulikverbindungen.
  • Die größere Gesamtlänge sorgt für zusätzlichen Schutz.
  • Geeignet für UNF- und JIC-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

SAE-Flanschabdeckungen

SAE-Flanschabdeckungen werden hauptsächlich in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen eingesetzt. Sie sind Schutzkappen für den Einsatz in Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI. Sie bieten maximalen Schutz für Stumpfschweißenden an Ventilen, Pumpen und Wärmetauschern. Sie reißen nicht und platzen nicht ab und machen den Einsatz von Sperrholz, Masonit und Befestigungselementen überflüssig.

Spart Arbeitskosten bei der Montage, da sie sich leicht von Hand anbringen lassen. Das spezielle Design mit umgekehrtem Winkel entspricht dem Stumpfschweißwinkel und deckt das Ende während des Transports und der Lagerung vollständig ab.

Sie bestehen aus Polyethylen mit geringer Dichte (PE-LD) und sind in zwei Farbvarianten erhältlich. Durch die naturfarbene, durchsichtige Variante, die zum Schutz von Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch entwickelt wurde, bleibt der O-Ring sichtbar, während sie gleichzeitig durch einen internen Verschlussrand sicheren Schutz bietet. Die rote Variante ist ideal für SAE-Flanschnippel. Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.

  • Hauptsächlich für den Einsatz in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI.
  • Die naturfarbene Option schützt Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch.
  • Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Natur
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schlauchdichtungskappen

Schlauchdichtungskappen werden an den Enden von Schläuchen und Rohren angebracht, um zu verhindern, dass diese über die Anschlüsse rutschen. Schützen vor Wasser, Staub, Schmutz und Schadstoffen.Verhindern Wasser- und Schmutzaustritt.Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen.Werden im Bauwesen, im Gartenbau sowie in der Automobilindustrie eingesetzt. Material: TPE, LDPE Farbe: Schwarz, Gelb Seriennummer: SR5758

Schmiernippel-Kappen

Schmiernippel-Kappen sollen Schmiernippel vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen schützen. Unser Sortiment bietet eine Auswahl an Kappen mit oder ohne Lasche, um das Entfernen zu erleichtern. Das Design der Kappe bietet eine Auswahl an gerändelten oder ungerändelten Köpfen für einfaches Greifen. Diese Schmiernippelkappen können auch als optischer Indikator dafür verwendet werden, ob die Armatur geschmiert wurde.

Sie sind eine wirtschaftliche Lösung, die sich schnell und einfach installieren und entfernen lässt.

Wird bei Flüssigkeitsübertragungsanwendungen mit Schmiernippeln verwendet.

  • Zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Geeignet für den Einsatz in Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und allen Anwendungen, bei denen Schmiernippel verwendet werden.
Material: TPE, PE-LD, LDPE
Farbe: Schwarz, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schutzkappen für Schnellkupplung

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schutzstopfen für Ringstutzen

Schutzstopfen für Ringstutzen schützen Ringstutzen vor Schäden und Flüssigkeitsrückständen. Sie sind robust und für Hydraulik- und Flüssigkeitssysteme geeignet. Können mit oder ohne Lasche geliefert werden. Passend für hydraulische Ringstutzen nach DIN 7642, Form B und E.Zum Schutz vor Beschädigung, Verschleiß und dem Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit entwickelt.Bieten einen sicheren Sitz auf Ringstutzen gemäß DIN 7642 B/E und bilden eine zuverlässige Dichtfläche, um Leckagen zu verhindern.Können in Anwendungen in der Automobilindustrie oder in Industriemaschinen eingesetzt werden. Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SR1016

Sechskantschutzkappen

Sechskantschutzkappen sind zur Abdeckung von Sechskantanschlüssen, -schrauben und -muttern gedacht. Erhältlich in allen gängigen Hydraulikkupplungsgrößen. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit können diese Kappen auch zum Schutz runder Komponenten verwendet werden.Sechskantschutzkappen haben ein starres Design, das für einfaches Anbringen und Entfernen sorgt. Erhältlich für alle gängigen Größen von Hydraulikkupplungen.

  • Auch zum Schutz runder Komponenten geeignet.
  • Flexibel und wirtschaftlich.
Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SR1127

Slottex-Stopfen

Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.

Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.

Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.

  • Ein doppelter Dichtungsring sorgt für eine sichere und zuverlässige Abdichtung.
  • Schützt vor Verunreinigungen und verhindert, dass Flüssigkeit und Feuchtigkeit in der Bohrung eingeschlossen werden.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen von Hand.
Material: PE-LD, PA, PE
Farbe: Gelb, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen für Schnellverbinder

Stopfen für Schnellverbinder sind so konzipiert, dass sie den SAE J2044-12-Anschlüssen für Kraftstoffsysteme entsprechen. Der Verbinder bietet Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen oder möglichen Flüssigkeitslecks.

Die Ringlasche ist so konzipiert, dass sie die Wand des Verbinders im eingebauten Zustand bedeckt und zum einfachen und schnellen Entfernen herausgezogen werden kann.

  • Die Ringlasche ist so konstruiert, dass sie die Wand des Verbinders abdeckt, wenn dieser montiert ist.
  • Ermöglicht schnelles und einfaches Anschließen von Kabeln, ohne dass spezielle Werkzeuge oder Geräte benötigt werden.
  • Verwendet in Industrie-, HVAC- und Sanitäranwendungen.
Material: PE-LD
Farbe: Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen mit seitlicher Lasche

Stopfen mit seitlicher Lasche bieten eine sichere und bequeme Abdichtung für verschiedene Anwendungen. Die Seitenlasche ermöglicht ein schnelles Einsetzen und Herausnehmen ohne Werkzeug und gewährleistet einen dichten Verschluss.

  • The side release mechanism enables easy insertion and removal, eliminating the need for additional tools or excessive force.
  • The versatile design of these plugs makes them suitable for various applications across different industries.
Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SR1120

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.