Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Federbolzen Indexbolzen M5

 (4 Produktgruppen)


Federkolben – Bolzen – Innensechskant

Diese Federkolben mit Bolzenende und Innensechskant werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung schnell gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht.

Der Innensechskant macht den Antrieb des Federkolbens mit einem Sechskantschlüssel einfach. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C; wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen.
  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SR32200

Federkolben – Bolzen – mit Schlitz

Federnde Druckstücke mit Bolzen und Schlitz werden für Positionierung, Indexierung, Druckausübung, Hebevorgänge und Arretierung verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Körper mit Gewinde, einem Raststift und einem Federmechanismus. Die Feder des Kolbens übt Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Sie werden häufig für präzise Ausrichtung und sichere Positionierung bei Komponenten verwendet. Das Strecken oder Zurückziehen des Raststifts kann eine Komponente sperren oder freigeben, was eine präzise Ausrichtung sicherstellt und versehentliche Bewegungen verhindert. Wenn der Raststift gestreckt ist, rastet er ein und verhindert, dass sich die Komponente versehentlich bewegt oder löst.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung einfach gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig in Industriesektoren wie Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronik, medizinische Geräte und Beleuchtungsausstattungen verwendet.

  • Das Strecken oder Zurückziehen des Raststifts kann eine Komponente sperren oder freigeben, was eine präzise Ausrichtung sicherstellt und versehentliche Bewegungen verhindert.
  • Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl, Stahl, schwarz Seriennummer: SR32150

Federkolben – Keramikkugel – mit Schlitz

Diese Federkolben mit Keramikkugel und Schlitz werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einer Keramikkugel und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Während die Keramikkugel über einen hohen Härtegrad sowie Abnutzungs- und Korrosionsbeständigkeit verfügt, reduziert sie die Möglichkeit des Festfressens oder der Beschädigung der Oberflächen des Gegenstücks.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Temperaturbeständig bis zu 250 C. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
  • Die Keramikkugel verfügt über einen hohen Härtegrad sowie Abnutzungs- und Korrosionsbeständigkeit und reduziert die Möglichkeit des Festfressens oder der Beschädigung der Oberflächen des Gegenstücks.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl Seriennummer: SR32102

Federkolben – Kugel – mit Schlitz

Diese Federkolben mit Kugel und Schlitz werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einer Edelstahlkugel und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Die Edelstahlkugel wurde aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit ausgewählt und sorgt selbst in rauen Umgebungen für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Kolbens. Zudem ermöglicht die Edelstahl-Kugel einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Temperaturbeständig bis zu 250 C. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet.
  • Die Edelstahl-Kugel ermöglicht einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Stahl Seriennummer: SR32100