Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Federclips Magnetband Stirnflächen-Flanschschützer

 (4 Produktgruppen)


Federclips

Diese Federclips ermöglichen eine sichere Befestigung von Drähten auf einer Platte. Sie sind als Ausführungen mit Schraubbefestigung oder zum Einrasten erhältlich.

Seriennummer: SR2173

Magnetklebeband - Rollen

Magnetklebebänder bestehen aus einem flexiblen magnetischen Material, das auf einer Seite mit einem dauerhaften Kleber beschichtet ist. Unser Magnetklebeband kann seine Kleberqualität auch nach langer Nutzungsdauer beibehalten. Wir bieten Magnetklebeband auf Rollen für die Nutzung im Innen- und Außenbereich an: Das Magnetklebeband für den Innenbereich ist mit einem Kleber auf Kautschukbasis versehen und bietet eine starke Anfangshaftung. Der Kleber für den Außenbereich ist ein auf Acryl basierender Kleber, der für flexiblen Kunststoff oder Sonnenlicht geeignet ist.

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben sind dazu gedacht, die gesamte Stirnfläche des Flansches während der Lagerung und des Transports vor Verunreinigungen zu schützen. Verfügen über flexible Lamellen, die für einen festen Sitz in der Bohrung sorgen. Passend für Flansche nach ANSI B16.5 Klasse 150 DIN2627 bis 2638 und BS5504.Stirnflächen-Flanschschützer verfügen über ein einfaches Einschub-Design.Flexible Lamellen, die einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten – jedes Mal.Erfordern keine Befestigungselemente. Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1365

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben PCR

Diese Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Steck-Design. Sie verfügen über flexible Rippen, die zuverlässig für einen festen Sitz im Bohrloch sorgen. Für die Montage werden keine Befestigungselemente benötigt.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCXFPCR