Menü Suche

Zylinderschrauben, niedriger Kopf

Auf Lager

Diese Reihe von Zylinderkopfschrauben ist wahlweise mit Innensechskant oder Torx-Antrieb erhältlich. Schrauben mit Innensechskant eignen sich ideal zur Präzisionsmontage und für Anwendungen, bei denen weniger Fläche zur Verfügung steht. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten eine formschlüssige, schnell greifende Technik zur Übertragung des Antriebsdrehmoments mit weniger erforderlichem Abwärtsdruck. Verfügbar in zwei Niedrigkopf-Optionen: mit extrem niedrigem Kopf und mit besonders niedrigem Kopf.

Die Option mit extrem niedrigem Kopf reduziert die Gesamthöhe des Schraubenkopfs, sodass – im Gegensatz zu Senkkopfschrauben – kein Versenken erforderlich ist.

Die Option mit besonders niedrigem Kopf hat ein extrem niedriges Profil und erfordert keine Senkbohrung. Durch den Wegfall der Senkbohrung können dünnere Materialien verwendet werden, was zu einer Gewichtsersparnis führt. Diese Schrauben sind für Maschinen- und Anlagenanwendungen mit minimalem Abstand geeignet.

  • Die Schrauben bestehen aus austenitischem Edelstahl, der eine gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.
  • Dieses Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in Fahrzeugen.
  • Schrauben mit Zylinderkopf werden häufig mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
599 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h1 Material l1 Antriebstyp r1 Kaufen
1,2533 € - 1,7832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M3
0.8
Edelstahl 303
6.0
Torx
0.4
1,2737 € - 1,8138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M3
0.8
Edelstahl 303
8.0
Torx
0.4
1,3654 € - 1,9564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
0.9
Edelstahl 303
12.0
Torx
0.5
1,2024 € - 1,7221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M2.5
0.6
Edelstahl 303
3.0
Torx
0.3
1,3552 € - 1,9361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M2.5
0.6
Edelstahl 303
12.0
Torx
0.3
1,3145 € - 1,8749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
0.9
Edelstahl 303
8.0
Torx
0.5
1,3043 € - 1,8647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
1.0
Edelstahl 303
8.0
Torx
0.6
1,2228 € - 1,7526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M2.5
0.6
Edelstahl 303
4.0
Torx
0.3
1,345 € - 1,9259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M3
0.8
Edelstahl 303
16.0
Torx
0.4
1,4164 € - 2,0278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
0.9
Edelstahl 303
20.0
Torx
0.5
1,5386 € - 2,1908 € 499 Auf Lager
12.0
M6
1.2
Edelstahl 303
40.0
Torx
0.7
1,8647 € - 2,6697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
1.5
316 Edelstahl
6.0
Sechskant-Betätigung
0.10
1,8647 € - 2,6697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
1.5
316 Edelstahl
8.0
Sechskant-Betätigung
0.10
1,4164 € - 2,0278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
1.2
Edelstahl 303
20.0
Torx
0.7
1,3654 € - 1,9462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
1.2
Edelstahl 303
12.0
Torx
0.7
1,8647 € - 2,6697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
1.5
316 Edelstahl
3.0
Sechskant-Betätigung
0.10
1,3043 € - 1,8647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
1.2
Edelstahl 303
8.0
Torx
0.7
1,773 € - 2,5373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
1.0
Edelstahl 303
35.0
Torx
0.6
1,5081 € - 2,15 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
1.2
Edelstahl 303
35.0
Torx
0.7
1,8647 € - 2,6697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2.5
1.5
316 Edelstahl
5.0
Sechskant-Betätigung
0.10
  • von 30
Schraube mit großem Kopf M3 6.0 Edelstahl 303

20202712

Preisbereich
1,7832 € - 1,2533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Schraube mit großem Kopf M3 8.0 Edelstahl 303

20202729

Preisbereich
1,8138 € - 1,2737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    8.0
Schraube mit großem Kopf M4 12.0 Edelstahl 303

20202798

Preisbereich
1,9564 € - 1,3654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    12.0
Schraube mit großem Kopf M2.5 3.0 Edelstahl 303

20202637

Preisbereich
1,7221 € - 1,2024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    3.0
Schraube mit großem Kopf M2.5 12.0 Edelstahl 303

20202699

Preisbereich
1,9361 € - 1,3552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    12.0
Schraube mit großem Kopf M4 8.0 Edelstahl 303

20202774

Preisbereich
1,8749 € - 1,3145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    8.0
Schraube mit großem Kopf M5 8.0 Edelstahl 303

20202835

Preisbereich
1,8647 € - 1,3043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    8.0
Schraube mit großem Kopf M2.5 4.0 Edelstahl 303

20202644

Preisbereich
1,7526 € - 1,2228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Schraube mit großem Kopf M3 16.0 Edelstahl 303

20202750

Preisbereich
1,9259 € - 1,345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Schraube mit großem Kopf M4 20.0 Edelstahl 303

20202811

Preisbereich
2,0278 € - 1,4164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    20.0
Schraube mit großem Kopf M6 40.0 Edelstahl 303

20202989

Preisbereich
2,1908 € - 1,5386 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    40.0
Schraube mit großem Kopf M2 6.0 316 Edelstahl

20203030

Preisbereich
2,6697 € - 1,8647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M2 8.0 316 Edelstahl

20203047

Preisbereich
2,6697 € - 1,8647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M6 20.0 Edelstahl 303

20202941

Preisbereich
2,0278 € - 1,4164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    20.0
Schraube mit großem Kopf M6 12.0 Edelstahl 303

20202927

Preisbereich
1,9462 € - 1,3654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    12.0
Schraube mit großem Kopf M2 3.0 316 Edelstahl

20203009

Preisbereich
2,6697 € - 1,8647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M6 8.0 Edelstahl 303

20202903

Preisbereich
1,8647 € - 1,3043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    8.0
Schraube mit großem Kopf M5 35.0 Edelstahl 303

20202996

Preisbereich
2,5373 € - 1,773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Schraube mit großem Kopf M6 35.0 Edelstahl 303

20202972

Preisbereich
2,15 € - 1,5081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    35.0
Schraube mit großem Kopf M2.5 5.0 316 Edelstahl

20203092

Preisbereich
2,6697 € - 1,8647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5