Menü Suche

Zylinderschrauben, niedriger Kopf

Auf Lager

Diese Reihe von Zylinderkopfschrauben ist wahlweise mit Innensechskant oder Torx-Antrieb erhältlich. Schrauben mit Innensechskant eignen sich ideal zur Präzisionsmontage und für Anwendungen, bei denen weniger Fläche zur Verfügung steht. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten eine formschlüssige, schnell greifende Technik zur Übertragung des Antriebsdrehmoments mit weniger erforderlichem Abwärtsdruck. Verfügbar in zwei Niedrigkopf-Optionen: mit extrem niedrigem Kopf und mit besonders niedrigem Kopf.

Die Option mit extrem niedrigem Kopf reduziert die Gesamthöhe des Schraubenkopfs, sodass – im Gegensatz zu Senkkopfschrauben – kein Versenken erforderlich ist.

Die Option mit besonders niedrigem Kopf hat ein extrem niedriges Profil und erfordert keine Senkbohrung. Durch den Wegfall der Senkbohrung können dünnere Materialien verwendet werden, was zu einer Gewichtsersparnis führt. Diese Schrauben sind für Maschinen- und Anlagenanwendungen mit minimalem Abstand geeignet.

  • Die Schrauben bestehen aus austenitischem Edelstahl, der eine gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.
  • Dieses Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in Fahrzeugen.
  • Schrauben mit Zylinderkopf werden häufig mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
599 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h1 Material l1 Antriebstyp r1 Kaufen
1,2024 € - 1,7221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M2.5
0.6
Edelstahl 303
3.0
Torx
0.3
1,3552 € - 1,9361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M2.5
0.6
Edelstahl 303
12.0
Torx
0.3
1,2941 € - 1,8545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M3
0.8
Edelstahl 303
10.0
Torx
0.4
1,345 € - 1,9157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
0.9
Edelstahl 303
10.0
Torx
0.5
1,3348 € - 1,9055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
1.0
Edelstahl 303
10.0
Torx
0.6
1,396 € - 1,987 € 10 Auf Lager
9.0
M5
1.0
Edelstahl 303
16.0
Torx
0.6
1,9361 € - 2,7614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
1.5
316 Edelstahl
12.0
Sechskant-Betätigung
0.10
1,8749 € - 2,6799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
1.5
316 Edelstahl
6.0
Sechskant-Betätigung
0.10
1,4164 € - 2,0278 € 10 Auf Lager
9.0
M5
1.0
Edelstahl 303
20.0
Torx
0.6
1,3654 € - 1,9462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
1.0
Edelstahl 303
12.0
Torx
0.6
1,3043 € - 1,8647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
1.2
Edelstahl 303
8.0
Torx
0.7
1,4367 € - 2,0583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
1.2
Edelstahl 303
25.0
Torx
0.7
1,8647 € - 2,6697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2.5
1.5
316 Edelstahl
10.0
Sechskant-Betätigung
0.10
1,9361 € - 2,7614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
1.5
316 Edelstahl
10.0
Sechskant-Betätigung
0.10
1,8647 € - 2,6697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
1.5
316 Edelstahl
4.0
Sechskant-Betätigung
0.10
1,2533 € - 1,7934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M2.5
0.6
Edelstahl 303
5.0
Torx
0.3
1,4775 € - 2,1093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
1.2
Edelstahl 303
30.0
Torx
0.7
1,3247 € - 1,8953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M2.5
0.6
Edelstahl 303
10.0
Torx
0.3
1,3043 € - 1,8647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M2.5
0.6
Edelstahl 303
8.0
Torx
0.3
1,396 € - 1,987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
1.2
Edelstahl 303
16.0
Torx
0.7
  • von 30
Schraube mit großem Kopf M2.5 3.0 Edelstahl 303

20202637

Preisbereich
1,7221 € - 1,2024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    3.0
Schraube mit großem Kopf M2.5 12.0 Edelstahl 303

20202699

Preisbereich
1,9361 € - 1,3552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    12.0
Schraube mit großem Kopf M3 10.0 Edelstahl 303

20202736

Preisbereich
1,8545 € - 1,2941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    10.0
Schraube mit großem Kopf M4 10.0 Edelstahl 303

20202781

Preisbereich
1,9157 € - 1,345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    10.0
Schraube mit großem Kopf M5 10.0 Edelstahl 303

20202842

Preisbereich
1,9055 € - 1,3348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    10.0
Schraube mit großem Kopf M5 16.0 Edelstahl 303

20202866

Preisbereich
1,987 € - 1,396 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    16.0
Schraube mit großem Kopf M3 12.0 316 Edelstahl

20203191

Preisbereich
2,7614 € - 1,9361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Schraube mit großem Kopf M3 6.0 316 Edelstahl

20203160

Preisbereich
2,6799 € - 1,8749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Schraube mit großem Kopf M5 20.0 Edelstahl 303

20202873

Preisbereich
2,0278 € - 1,4164 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    20.0
Schraube mit großem Kopf M5 12.0 Edelstahl 303

20202859

Preisbereich
1,9462 € - 1,3654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Schraube mit großem Kopf M6 8.0 Edelstahl 303

20202903

Preisbereich
1,8647 € - 1,3043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    8.0
Schraube mit großem Kopf M6 25.0 Edelstahl 303

20202958

Preisbereich
2,0583 € - 1,4367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    25.0
Schraube mit großem Kopf M2.5 10.0 316 Edelstahl

20203122

Preisbereich
2,6697 € - 1,8647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Schraube mit großem Kopf M3 10.0 316 Edelstahl

20203184

Preisbereich
2,7614 € - 1,9361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Schraube mit großem Kopf M2 4.0 316 Edelstahl

20203016

Preisbereich
2,6697 € - 1,8647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M2.5 5.0 Edelstahl 303

20202651

Preisbereich
1,7934 € - 1,2533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    5.0
Schraube mit großem Kopf M6 30.0 Edelstahl 303

20202965

Preisbereich
2,1093 € - 1,4775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    30.0
Schraube mit großem Kopf M2.5 10.0 Edelstahl 303

20202682

Preisbereich
1,8953 € - 1,3247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    10.0
Schraube mit großem Kopf M2.5 8.0 Edelstahl 303

20202675

Preisbereich
1,8647 € - 1,3043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    8.0
Schraube mit großem Kopf M6 16.0 Edelstahl 303

20202934

Preisbereich
1,987 € - 1,396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0