Menü Suche

Zylinderschrauben, niedriger Kopf

Auf Lager

Diese Reihe von Zylinderkopfschrauben ist wahlweise mit Innensechskant oder Torx-Antrieb erhältlich. Schrauben mit Innensechskant eignen sich ideal zur Präzisionsmontage und für Anwendungen, bei denen weniger Fläche zur Verfügung steht. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten eine formschlüssige, schnell greifende Technik zur Übertragung des Antriebsdrehmoments mit weniger erforderlichem Abwärtsdruck. Verfügbar in zwei Niedrigkopf-Optionen: mit extrem niedrigem Kopf und mit besonders niedrigem Kopf.

Die Option mit extrem niedrigem Kopf reduziert die Gesamthöhe des Schraubenkopfs, sodass – im Gegensatz zu Senkkopfschrauben – kein Versenken erforderlich ist.

Die Option mit besonders niedrigem Kopf hat ein extrem niedriges Profil und erfordert keine Senkbohrung. Durch den Wegfall der Senkbohrung können dünnere Materialien verwendet werden, was zu einer Gewichtsersparnis führt. Diese Schrauben sind für Maschinen- und Anlagenanwendungen mit minimalem Abstand geeignet.

  • Die Schrauben bestehen aus austenitischem Edelstahl, der eine gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.
  • Dieses Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in Fahrzeugen.
  • Schrauben mit Zylinderkopf werden häufig mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
599 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h1 Material l1 Antriebstyp r1 Kaufen
1,9361 € - 2,7614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
1.5
316 Edelstahl
10.0
Sechskant-Betätigung
0.20
1,9361 € - 2,7614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
1.5
316 Edelstahl
20.0
Sechskant-Betätigung
0.20
2,0583 € - 2,9347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
1.5
316 Edelstahl
10.0
Sechskant-Betätigung
0.20
1,9361 € - 2,7716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.5
316 Edelstahl
6.0
Sechskant-Betätigung
0.25
2,6697 € - 3,811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.5
316 Edelstahl
16.0
Sechskant-Betätigung
0.25
2,3335 € - 3,3321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
1.5
316 Edelstahl
6.0
Sechskant-Betätigung
0.40
1,8647 € - 2,6697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
1.5
316 Edelstahl
5.0
Sechskant-Betätigung
0.20
1,8647 € - 2,6697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
1.5
316 Edelstahl
8.0
Sechskant-Betätigung
0.20
1,9361 € - 2,7614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
1.5
316 Edelstahl
14.0
Sechskant-Betätigung
0.20
1,9666 € - 2,8124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
1.5
316 Edelstahl
6.0
Sechskant-Betätigung
0.20
2,9551 € - 4,2186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.5
316 Edelstahl
25.0
Sechskant-Betätigung
0.25
2,6697 € - 3,811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.5
316 Edelstahl
14.0
Sechskant-Betätigung
0.25
2,6697 € - 3,811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.5
316 Edelstahl
10.0
Sechskant-Betätigung
0.25
1,6304 € - 2,3335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2.5
1.5
Geschwärzter Edelstahl 303
3.0
Sechskant-Betätigung
0.10
2,4354 € - 3,4849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
1.5
Geschwärzter Edelstahl 303
14.0
Sechskant-Betätigung
0.40
3,1996 € - 4,5753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
1.5
Geschwärzter Edelstahl 303
30.0
Sechskant-Betätigung
0.40
1,6304 € - 2,3335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
1.5
Geschwärzter Edelstahl 303
10.0
Sechskant-Betätigung
0.10
2,6697 € - 3,811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.5
316 Edelstahl
12.0
Sechskant-Betätigung
0.25
3,0468 € - 4,3511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M10
1.5
Geschwärzter Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
0.40
1,9666 € - 2,8124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
1.5
Geschwärzter Edelstahl 316
4.0
Sechskant-Betätigung
0.10
  • von 30
Schraube mit großem Kopf M4 10.0 316 Edelstahl

20203252

Preisbereich
2,7614 € - 1,9361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Schraube mit großem Kopf M4 20.0 316 Edelstahl

20203306

Preisbereich
2,7614 € - 1,9361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Schraube mit großem Kopf M5 10.0 316 Edelstahl

20203337

Preisbereich
2,9347 € - 2,0583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Schraube mit großem Kopf M6 6.0 316 Edelstahl

20203405

Preisbereich
2,7716 € - 1,9361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Schraube mit großem Kopf M6 16.0 316 Edelstahl

20203450

Preisbereich
3,811 € - 2,6697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Schraube mit großem Kopf M8 6.0 316 Edelstahl

20203504

Preisbereich
3,3321 € - 2,3335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Schraube mit großem Kopf M4 5.0 316 Edelstahl

20203221

Preisbereich
2,6697 € - 1,8647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Schraube mit großem Kopf M4 8.0 316 Edelstahl

20203245

Preisbereich
2,6697 € - 1,8647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Schraube mit großem Kopf M4 14.0 316 Edelstahl

20203276

Preisbereich
2,7614 € - 1,9361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Schraube mit großem Kopf M5 6.0 316 Edelstahl

20203313

Preisbereich
2,8124 € - 1,9666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Schraube mit großem Kopf M6 25.0 316 Edelstahl

20203481

Preisbereich
4,2186 € - 2,9551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Schraube mit großem Kopf M6 14.0 316 Edelstahl

20203443

Preisbereich
3,811 € - 2,6697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Schraube mit großem Kopf M6 10.0 316 Edelstahl

20203429

Preisbereich
3,811 € - 2,6697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Schraube mit großem Kopf M2.5 3.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20203757

Preisbereich
2,3335 € - 1,6304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Schraube mit großem Kopf M8 14.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20204228

Preisbereich
3,4849 € - 2,4354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Schraube mit großem Kopf M8 30.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20204273

Preisbereich
4,5753 € - 3,1996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Schraube mit großem Kopf M3 10.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20203863

Preisbereich
2,3335 € - 1,6304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Schraube mit großem Kopf M6 12.0 316 Edelstahl

20203436

Preisbereich
3,811 € - 2,6697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Schraube mit großem Kopf M10 18.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20204327

Preisbereich
4,3511 € - 3,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Schraube mit großem Kopf M2 4.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20204372

Preisbereich
2,8124 € - 1,9666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2