Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20205768
20205768
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,7277 € |
| 100 - 249 | 3,3539 € |
| 250 - 749 | 2,9801 € |
| 750 + | 2,6063 € |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 | 10.0 |
| h1 | 1.2 |
| H2 max | 4.0 |
| h3 max | 2.2 |
| l1 | 20.0 |
| r1 | 0.25 |
| A/F | 3.0 |
| Torque to max.Nm | 5.00 |
| Antriebstyp | Sechskant-Betätigung |
| Material | Geschwärzter Edelstahl 303 |
| Oberfläche | Geschwärzt |
| Zolltarifnummer | 7318156290 |