Menü Suche

Schraube mit großem Kopf M2 12.0 Edelstahl 303

Zylinderschraube mit extrem niedrigem Kopf und Torx. Das Design mit niedrigem Kopf und extrem niedrigem Profil bedeutet, dass die Schraube keine Senkmontage benötigt. Ideal für Anwendungen mit minimalem Freiraum. Aus Edelstahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20202620

Hersteller-Artikelnummer:

20202620

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 1,9729 €
100 - 249 1,7756 €
250 - 749 1,5783 €
750 + 1,381 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1,97 €

1 x 1,9729 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.5
l1 12.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.18
Antriebstyp Torx
Material Edelstahl 303
Torx-Größe TX 4
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns