Menü Suche

Schraube mit großem Kopf M5 16.0 Edelstahl 303

Zylinderschraube mit niedrigem Kopf und Sechskantschlitz. Das niedrige Kopfdesign reduziert die Höhe des Schraubenkopfes, wodurch kein Senken erforderlich ist. Ideal für Anwendungen mit minimalem Spielraum.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20141141

Hersteller-Artikelnummer:

20141141

96 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 3,1792 €
100 - 249 2,8633 €
250 - 749 2,5475 €
750 + 2,2214 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,18 €

1 x 3,1792 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M5
d2 9.0
h1 1.5
H2 max 3.0
h3 max 2.0
l1 16.0
r1 0.2
A/F 3.0
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns