Menü Suche

Zylinderkopfschrauben, niedriger Kopf - PEEK

In Produktion

PEEK-Zylinderkopfschrauben mit niedrigem Kopf bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Das niedrige Kopfprofil ist ideal für Baugruppen mit minimalem Spielraum und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige Befestigungsleistung.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0085, SRK0087

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Kopftyp h1 l2 Antriebsgröße l1 ±0.2 Kaufen
0,99 € - 1,24 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
Innensechskant
2.40
1.0
2.0
10.0
1,34 € - 1,68 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Innensechskant
4.40
2.0
4.0
10.0
0,81 € - 1,01 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
8.0
2,39 € - 2,99 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Innensechskant
4.40
2.0
4.0
40.0
1,42 € - 1,78 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
Innensechskant
3.10
1.4
2.5
10.0
1,07 € - 1,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
Innensechskant
2.40
1.0
2.0
12.0
1,15 € - 1,44 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
Innensechskant
2.40
1.0
2.0
16.0
1,40 € - 1,75 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
Innensechskant
3.10
1.4
2.5
25.0
1,38 € - 1,73 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
Innensechskant
3.65
1.6
3.0
12.0
1,26 € - 1,58 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
Innensechskant
2.40
1.0
2.0
20.0
0,80 € - 1,00 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
6.0
0,99 € - 1,24 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
Innensechskant
3.10
1.4
2.5
8.0
1,15 € - 1,44 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
Innensechskant
3.10
1.4
2.5
16.0
1,32 € - 1,65 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
Innensechskant
3.65
1.6
3.0
10.0
0,76 € - 0,95 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
6.0
0,90 € - 1,13 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
12.0
1,10 € - 1,38 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
20.0
1,05 € - 1,31 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
16.0
1,41 € - 1,76 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
16.0
1,47 € - 1,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
16.0
  • von 3
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M3 10.0 5.5 PEEK Beige

20834722

Preisbereich
1,24 € - 0,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20834906

Preisbereich
1,68 € - 1,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M3 8.0 5.5 PEEK Beige

20834449

Preisbereich
1,01 € - 0,81 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20834968

Preisbereich
2,99 € - 2,39 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M4 10.0 7.0 PEEK Beige

20834784

Preisbereich
1,78 € - 1,42 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M3 12.0 5.5 PEEK Beige

20834739

Preisbereich
1,34 € - 1,07 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834746

Preisbereich
1,44 € - 1,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M4 25.0 7.0 PEEK Beige

20834821

Preisbereich
1,75 € - 1,40 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M5 12.0 8.5 PEEK Beige

20834852

Preisbereich
1,73 € - 1,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834753

Preisbereich
1,58 € - 1,26 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M4 6.0 7.0 PEEK Beige

20834494

Preisbereich
1,00 € - 0,80 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M4 8.0 7.0 PEEK Beige

20834777

Preisbereich
1,24 € - 0,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M4 16.0 7.0 PEEK Beige

20834807

Preisbereich
1,44 € - 1,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M5 10.0 8.5 PEEK Beige

20834845

Preisbereich
1,65 € - 1,32 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Torx Head M3 6.0 5.5 PEEK Beige

20834432

Preisbereich
0,95 € - 0,76 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M3 12.0 5.5 PEEK Beige

20834463

Preisbereich
1,13 € - 0,90 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834487

Preisbereich
1,38 € - 1,10 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M4 16.0 7.0 PEEK Beige

20834531

Preisbereich
1,31 € - 1,05 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Torx Head M5 16.0 8.5 PEEK Beige

20834593

Preisbereich
1,76 € - 1,41 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20834654

Preisbereich
1,84 € - 1,47 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0