Menü Suche

Schraube mit großem Kopf Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Beige

Diese Schraube mit niedrigem Kopf ist ideal für Baugruppen mit begrenztem Platzangebot und bietet eine hervorragende Befestigung. Außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität. Für Temperaturen bis zu 260 °C geeignet. Aus PEEK.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20834609

Hersteller-Artikelnummer:

20834609

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 1,91 €
100 + 1,53 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

38,20 €

20 x 1,91 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M5
l1 ±0.2 20.0
d2 8.5
h1 3.65
l2 1.6
Torx-Größe TX-25
Tensile strength N 116 N/mm
Farbe Beige
Material PEEK
Kopftyp Torx Head
Antriebsgröße TX-25

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns