Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz – PEEK

In Produktion

PEEK-Zylinderkopfschrauben mit Schlitz bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

BVerfügen über einen niedrigen Zylinderkopf mit Schlitzantrieb, der eine sichere Drehmomentübertragung mit Standard-Werkzeugen ermöglicht. Das geschlitzte Design erleichtert das Ein- und Ausdrehen der Schraube. Die robuste Kopfform vergrößert die Auflagefläche, verbessert die Lastverteilung und erhöht die mechanische Zuverlässigkeit in montierten Bauteilen.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0088

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
50 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Kaufen
4,01 € - 4,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
30.0
4,42 € - 4,86 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
35.0
1,22 € - 1,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
10.0
0,92 € - 1,01 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
6.0
1,53 € - 1,68 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
30.0
4,82 € - 5,30 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
40.0
1,01 € - 1,11 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
10.0
1,13 € - 1,24 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
15.0
1,03 € - 1,13 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
12.0
1,28 € - 1,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
10.0
2,04 € - 2,24 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
30.0
0,96 € - 1,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
10.0
2,07 € - 2,28 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
30.0
1,31 € - 1,44 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
10.0
1,64 € - 1,80 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
20.0
1,25 € - 1,38 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
20.0
1,38 € - 1,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
25.0
1,11 € - 1,22 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
15.0
0,90 € - 0,99 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
6.0
0,96 € - 1,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
8.0
  • von 3
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M8 30.0 13.0 Beige PEEK

20835446

Preisbereich
4,41 € - 4,01 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20835453

Preisbereich
4,86 € - 4,42 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2 10.0 3.8 Beige PEEK

20834999

Preisbereich
1,34 € - 1,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M4 6.0 7.0 Beige PEEK

20835187

Preisbereich
1,01 € - 0,92 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M3 30.0 5.5 Beige PEEK

20835170

Preisbereich
1,68 € - 1,53 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M8 40.0 13.0 Beige PEEK

20835460

Preisbereich
5,30 € - 4,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20835200

Preisbereich
1,11 € - 1,01 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20835224

Preisbereich
1,24 € - 1,13 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20835132

Preisbereich
1,13 € - 1,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20835262

Preisbereich
1,41 € - 1,28 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20835309

Preisbereich
2,24 € - 2,04 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20835125

Preisbereich
1,06 € - 0,96 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20835378

Preisbereich
2,28 € - 2,07 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20835323

Preisbereich
1,44 € - 1,31 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20835293

Preisbereich
1,80 € - 1,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M4 20.0 7.0 Beige PEEK

20835231

Preisbereich
1,38 € - 1,25 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M3 25.0 5.5 Beige PEEK

20835163

Preisbereich
1,52 € - 1,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20835149

Preisbereich
1,22 € - 1,11 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M3 6.0 5.5 Beige PEEK

20835101

Preisbereich
0,99 € - 0,90 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20835194

Preisbereich
1,06 € - 0,96 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4