Menü Suche

Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M10 25.0 Edelstahl 303

Zylinderkopfschrauben mit integriertem O-Ring und Innensechskant sind entsprechend konzipiert, um Anwendungen vor Schmutz, Flüssigkeiten oder Gasen zu schützen. Sie können in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken, Getrieben und Motoren verwendet werden. Geeignet für Temperaturen von -100 °C bis +260 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20228101

Hersteller-Artikelnummer:

20228101

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 6,7147 €
50 - 99 5,3718 €
100 - 199 5,0361 €
200 - 499 4,7003 €
500 + 4,3646 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

6,71 €

1 x 6,7147 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M10
l1 25.0
h1 max 10.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 10.6
Treibstift TX 50
Antriebstyp Torx
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns