Menü Suche

Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M5 10.0 Edelstahl 303

Zylinderkopfschrauben mit integriertem O-Ring und Innensechskant sind entsprechend konzipiert, um Anwendungen vor Schmutz, Flüssigkeiten oder Gasen zu schützen. Sie können in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken, Getrieben und Motoren verwendet werden. Geeignet für Temperaturen von -100 °C bis +260 °C.
Artikelnr:

20227944

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 3,1333 €
50 - 99 2,5066 €
100 - 199 2,35 €
200 - 499 2,1933 €
500 + 2,0366 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,13 €

1 x 3,1333 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 M5
l1 10.0
h1 max 5.0
d2 max 8.5
d3 ±0.05 5.6
Treibstift TX 25
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns