Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.
Seriennummer: SR2012
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1078 € - 0,1261 € | 199 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,117 € - 0,137 € | 3896 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1195 € - 0,1398 € | 231000 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1009 € - 0,1179 € | 32 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1116 € - 0,1308 € | 998 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1802 € - 0,214 € | 1515 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,4055 € - 0,4745 € | 1282 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,5012 € - 0,5857 € | 728 Auf Lager |
M12
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,2323 € - 0,2731 € | 38 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,5209 € - 0,6082 € | 9500 Auf Lager |
M12
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,2362 € - 2,7034 € | 8448 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3872 € - 0,4055 € | 115 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,0979 € - 4,3085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3407 € - 0,3407 € | 2670 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,0134 € - 3,4356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,9008 € - 4,6465 € | 14 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 4,7309 € - 6,674 € | 190 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,4717 € - 0,5519 € | 3250 Auf Lager |
M12
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4646 € - 0,542 € | 1250 Auf Lager |
M12
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 4,7309 € - 6,674 € | 90 Auf Lager |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.