Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.
Seriennummer: SR2012
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2304 € - 0,2845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2029 € - 0,2505 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2758 € - 0,3405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,213 € - 0,263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2602 € - 0,3212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2176 € - 0,2687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1978 € - 0,2442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1927 € - 0,2379 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2046 € - 0,2526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1078 € - 0,1261 € | 199 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,117 € - 0,137 € | 3896 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,183 € - 0,214 € | 353 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1351 € - 0,1577 € | 29060 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0942 € - 0,1099 € | 3018 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1095 € - 0,1282 € | 85 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1195 € - 0,1398 € | 231000 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1914 € - 0,2013 € | 890 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1009 € - 0,1179 € | 1032 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1125 € - 0,1316 € | 40 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,088 € - 0,1029 € | 24267 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.