Menü Suche

Schraube Rundkopf Hexagonal Socket Drive M8 30.0 mm Nylon 6/6

Diese Senkschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt. Wird häufig in Maschinenbaugruppen verwendet, bei denen die Schraube mit einem Inbusschlüssel angezogen wird. Die Teile beziehen sich nur zu Orientierungszwecken auf NF E 25-121 und DIN 912.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10053997

Hersteller-Artikelnummer:

0160710000VR

28060 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1577 €
10000 - 19999 0,1506 €
20000 + 0,1351 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

157,70 €

1000 x 0,1577 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 13.0 mm
Kopfhöhe 8.0 mm
Gewindegröße M8
Gewindelänge 30.0 mm
Kopftyp Rundkopf
Antriebstyp Hexagonal Socket Drive
Farbe Natur
Standards RoHS, DIN
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6/6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns