PEEK-Zylinderkopfschrauben mit extrem niedrigem Kopf bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.
Das besonders flache Kopfdesign sorgt für ein niedriges Profil und ist damit ideal für kompakte Baugruppen oder flächenbündige Anwendungen, bei denen herkömmliche Verbindungselemente zu groß oder funktional störend wären.
Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0067, SRK0084
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | Kopftyp | h1 | l2 | Antriebsgröße | l1 ±0.2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,07 € - 1,18 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
M3
|
Innensechskant
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
12.0
|
||
| 1,15 € - 1,27 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
M4
|
Innensechskant
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
15.0
|
||
| 1,49 € - 1,64 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
M5
|
Innensechskant
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
15.0
|
||
| 1,22 € - 1,34 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
M5
|
Innensechskant
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1,87 € - 2,06 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
M5
|
Innensechskant
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
25.0
|
||
| 2,31 € - 2,54 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
M6
|
Innensechskant
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
30.0
|
||
| 0,99 € - 1,24 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
10.0
|
||
| 0,99 € - 1,09 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
M3
|
Innensechskant
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
10.0
|
||
| 1,38 € - 1,52 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
M3
|
Innensechskant
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
25.0
|
||
| 2,10 € - 2,31 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
M6
|
Innensechskant
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
25.0
|
||
| 1,26 € - 1,58 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
20.0
|
||
| 1,27 € - 1,40 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
M3
|
Innensechskant
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
20.0
|
||
| 1,04 € - 1,14 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
M4
|
Innensechskant
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
10.0
|
||
| 1,38 € - 1,52 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
M5
|
Innensechskant
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
12.0
|
||
| 2,07 € - 2,28 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
M5
|
Innensechskant
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
30.0
|
||
| 1,68 € - 1,85 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
M6
|
Innensechskant
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
15.0
|
||
| 1,40 € - 1,54 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
M4
|
Innensechskant
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
25.0
|
||
| 0,99 € - 1,09 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
M4
|
Innensechskant
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
8.0
|
||
| 1,24 € - 1,55 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
25.0
|
||
| 1,15 € - 1,44 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
20.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.