Menü Suche

Zylinderkopfschrauben, extrem niedriger Kopf - PEEK

In Produktion

PEEK-Zylinderkopfschrauben mit extrem niedrigem Kopf bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Das besonders flache Kopfdesign sorgt für ein niedriges Profil und ist damit ideal für kompakte Baugruppen oder flächenbündige Anwendungen, bei denen herkömmliche Verbindungselemente zu groß oder funktional störend wären.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0067, SRK0084

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Kopftyp h1 l2 Antriebsgröße l1 ±0.2 Kaufen
1,07 € - 1,18 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Innensechskant
0.8
1.0
1.5
12.0
1,15 € - 1,27 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Innensechskant
0.9
1.4
2.0
15.0
1,49 € - 1,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
Innensechskant
1.0
1.6
2.5
15.0
1,22 € - 1,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
Innensechskant
1.0
1.6
2.5
8.0
1,87 € - 2,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
Innensechskant
1.0
1.6
2.5
25.0
2,31 € - 2,54 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Innensechskant
1.2
2.0
3.0
30.0
1,03 € - 1,29 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
8.0
1,24 € - 1,36 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Innensechskant
0.9
1.4
2.0
20.0
0,99 € - 1,24 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
10.0
1,42 € - 1,78 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
12.0
0,99 € - 1,09 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Innensechskant
0.8
1.0
1.5
10.0
1,38 € - 1,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Innensechskant
0.8
1.0
1.5
25.0
0,99 € - 1,24 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
1,24 € - 1,55 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
2,10 € - 2,31 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Innensechskant
1.2
2.0
3.0
25.0
1,68 € - 1,85 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Innensechskant
1.2
2.0
3.0
15.0
1,89 € - 2,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Innensechskant
1.2
2.0
3.0
20.0
1,22 € - 1,53 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
1,49 € - 1,86 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
1,26 € - 1,58 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
20.0
  • von 3
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833312

Preisbereich
1,18 € - 1,07 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20833381

Preisbereich
1,27 € - 1,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M5 15.0 9.0 PEEK Beige

20833435

Preisbereich
1,64 € - 1,49 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M5 8.0 9.0 PEEK Beige

20833411

Preisbereich
1,34 € - 1,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833459

Preisbereich
2,06 € - 1,87 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833527

Preisbereich
2,54 € - 2,31 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833602

Preisbereich
1,29 € - 1,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833398

Preisbereich
1,36 € - 1,24 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833558

Preisbereich
1,24 € - 0,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833626

Preisbereich
1,78 € - 1,42 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833305

Preisbereich
1,09 € - 0,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20833343

Preisbereich
1,52 € - 1,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833619

Preisbereich
1,24 € - 0,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833657

Preisbereich
1,55 € - 1,24 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833510

Preisbereich
2,31 € - 2,10 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497

Preisbereich
1,85 € - 1,68 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833503

Preisbereich
2,08 € - 1,89 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Beige

20833671

Preisbereich
1,53 € - 1,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Torx Head M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833701

Preisbereich
1,86 € - 1,49 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833589

Preisbereich
1,58 € - 1,26 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0