Menü Suche

Zylinderdrehriegel

Auf Lager

Zylinderdrehriegel verriegeln und sichern den Zugang zu Ihren Paneelen und Türen mit einer drehbaren Zunge, die durch Einrasten in den Rahmen oder die Halterung auf der Rückseite gesichert wird.

Diese Schlösser lassen sich ohne Werkzeug schnell und einfach montieren. Sie können an Türen mit gängiger Stärke angebracht werden und eignen sich ideal für leichte Verschlusslösungen.

Die Produktreihe ist in verschiedenen Verschlussoptionen erhältlich, darunter: mit Generalschlüssel, gleichschließend und verschiedenschließend.

  • Materialien: Edelstahl und druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: pulverbeschichtet, verchromt und Edelstahl
  • Farben: Schwarz und Naturfarben (Silber)

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
66 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Gehäusehöhe Schlüsseltyp Kaufen
9,3467 € - 9,3467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10,0342 € - 10,0342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9,3467 € - 9,3467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10,0342 € - 19,966 € 12 Auf Lager
8,6516 € - 9,626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8,1665 € - 11,4332 € 156 Auf Lager
16.5 mm
1,70 € - 2,6444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
11.0 mm
Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil
1,9565 € - 3,0435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
11.0 mm
Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil
2,9403 € - 3,267 € 38 Auf Lager
20.0 mm
8,1665 € - 11,4332 € 64 Auf Lager
16.5 mm
8,1665 € - 11,4332 € 189 Auf Lager
16.5 mm
2,9707 € - 4,159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
11.0 mm
Gleichschließendes SS-Verschlussteil
4,8024 € - 6,2267 € 95 Auf Lager
26.5 mm
20.0 mm
Masterschlüssel
2,7223 € - 3,0248 € 22 Auf Lager
15,432 € - 28,8521 € 52 Auf Lager
24.5 mm
20.0 mm
Verschiedenschließend
2,7258 € - 3,0286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9,5323 € - 71,3776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
15,0659 € - 28,1708 € 31 Auf Lager
20.5 mm
20.0 mm
Gleichschließend
9,5323 € - 71,3776 € 84 Auf Lager
20.0 mm
2,9403 € - 3,267 € 251 Auf Lager
20.0 mm
  • von 4
Gehäuseriegel Gleichschließend Druckgegossene Zinklegierung

10273210

Preisbereich
9,3467 € - 9,3467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Gehäuseriegel Gleichschließend Druckgegossene Zinklegierung

10273258

Preisbereich
10,0342 € - 10,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Gehäuseriegel Verschiedenschließend Druckgegossene Zinklegierung

10273227

Preisbereich
9,3467 € - 9,3467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Gehäuseriegel Verschiedenschließend Druckgegossene Zinklegierung

10273265

Preisbereich
19,966 € - 10,0342 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Gehäuseriegel Gleichschließend Druckgegossene Zinklegierung

10273234

Preisbereich
9,626 € - 8,6516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt Druckgegossene Zinklegierung

20048969

Preisbereich
11,4332 € - 8,1665 €

Lagerbestände
156 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    16.5 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil 11.0 mm Schwarz

20066802

Preisbereich
2,6444 € - 1,70 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Greifweite
    17.0 mm
  • Gehäusehöhe
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil 11.0 mm Schwarz

20066796

Preisbereich
3,0435 € - 1,9565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    16.0 mm
  • Greifweite
    11.0 mm
  • Gehäusehöhe
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil
Riegel, schlüsselbetätigt

20123772

Preisbereich
3,267 € - 2,9403 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    43.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Riegel, schlüsselbetätigt 16.5 mm 33.0 mm

20048952

Preisbereich
11,4332 € - 8,1665 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel, schlüsselbetätigt 16.5 mm 33.0 mm

20048990

Preisbereich
11,4332 € - 8,1665 €

Lagerbestände
189 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt 17.0 mm Gleichschließendes SS-Verschlussteil Schwarz

20123826

Preisbereich
4,159 € - 2,9707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Greifweite
    17.0 mm
  • Gehäusehöhe
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließendes SS-Verschlussteil
Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 26.5 mm Schwarz

20120351

Preisbereich
6,2267 € - 4,8024 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    26.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Masterschlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt 45.0 mm

20120368

Preisbereich
3,0248 € - 2,7223 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 24.5 mm Silbern

20120320

Preisbereich
28,8521 € - 15,432 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    24.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Riegel, schlüsselbetätigt 45.0 mm

20120405

Preisbereich
3,0286 € - 2,7258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt

20123796

Preisbereich
71,3776 € - 9,5323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Riegel, schlüsselbetätigt Gleichschließend 45.0 mm 20.5 mm Silbern

20120306

Preisbereich
28,1708 € - 15,0659 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    20.0 mm
  • Greifweite
    20.5 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
Riegel, schlüsselbetätigt

20123819

Preisbereich
71,3776 € - 9,5323 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Riegel, schlüsselbetätigt

20123789

Preisbereich
3,267 € - 2,9403 €

Lagerbestände
251 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890