Menü Suche

Zylinderdrehriegel

Auf Lager

Zylinderdrehriegel verriegeln und sichern den Zugang zu Ihren Paneelen und Türen mit einer drehbaren Zunge, die durch Einrasten in den Rahmen oder die Halterung auf der Rückseite gesichert wird.

Diese Schlösser lassen sich ohne Werkzeug schnell und einfach montieren. Sie können an Türen mit gängiger Stärke angebracht werden und eignen sich ideal für leichte Verschlusslösungen.

Die Produktreihe ist in verschiedenen Verschlussoptionen erhältlich, darunter: mit Generalschlüssel, gleichschließend und verschiedenschließend.

  • Materialien: Edelstahl und druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: pulverbeschichtet, verchromt und Edelstahl
  • Farben: Schwarz und Naturfarben (Silber)

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
66 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Gehäusehöhe Schlüsseltyp Kaufen
9,3467 € - 9,3467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10,0342 € - 10,0342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10,0342 € - 19,966 € 12 Auf Lager
8,6516 € - 9,626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9,3467 € - 9,3467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15,432 € - 28,8521 € 14 Auf Lager
3,9375 € - 4,375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13,5311 € - 25,3505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8,1665 € - 11,4332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
18,4311 € - 34,4609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,373 € - 2,6367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15,0659 € - 28,1708 € 18 Auf Lager
15,432 € - 28,8521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15,0659 € - 28,1708 € 50 Auf Lager
18,4311 € - 34,4609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
20.0 mm
Masterschlüssel
2,8919 € - 3,2132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5 mm
20.0 mm
Verschiedenschließend
15,0659 € - 28,1708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
20.0 mm
Euroschlüssel (5333)
1,70 € - 2,6444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
11.0 mm
Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil
1,9565 € - 3,0435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
11.0 mm
Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil
13,5311 € - 25,3505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 4
Gehäuseriegel Gleichschließend Druckgegossene Zinklegierung

10273210

Preisbereich
9,3467 € - 9,3467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Gehäuseriegel Gleichschließend Druckgegossene Zinklegierung

10273258

Preisbereich
10,0342 € - 10,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Gehäuseriegel Verschiedenschließend Druckgegossene Zinklegierung

10273265

Preisbereich
19,966 € - 10,0342 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Gehäuseriegel Gleichschließend Druckgegossene Zinklegierung

10273234

Preisbereich
9,626 € - 8,6516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Gehäuseriegel Verschiedenschließend Druckgegossene Zinklegierung

10273227

Preisbereich
9,3467 € - 9,3467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel, schlüsselbetätigt 45.0 mm

20057343

Preisbereich
28,8521 € - 15,432 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel, schlüsselbetätigt 45.0 mm

20057459

Preisbereich
4,375 € - 3,9375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt 45.0 mm

20051372

Preisbereich
25,3505 € - 13,5311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Riegel, schlüsselbetätigt Druckgegossene Zinklegierung

20048945

Preisbereich
11,4332 € - 8,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    16.5 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel, schlüsselbetätigt 45.0 mm

20057527

Preisbereich
34,4609 € - 18,4311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt 45.0 mm

20057350

Preisbereich
2,6367 € - 2,373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt 45.0 mm

20057220

Preisbereich
28,1708 € - 15,0659 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt 45.0 mm

20057411

Preisbereich
28,8521 € - 15,432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt 45.0 mm

20057237

Preisbereich
28,1708 € - 15,0659 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 14.5 mm Silbern

20120283

Preisbereich
34,4609 € - 18,4311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    14.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Masterschlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 8.5 mm Silbern

20120344

Preisbereich
3,2132 € - 2,8919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    8.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 14.5 mm Schwarz

20120375

Preisbereich
28,1708 € - 15,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    14.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil 11.0 mm Schwarz

20066802

Preisbereich
2,6444 € - 1,70 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Greifweite
    17.0 mm
  • Gehäusehöhe
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil 11.0 mm Schwarz

20066796

Preisbereich
3,0435 € - 1,9565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    16.0 mm
  • Greifweite
    11.0 mm
  • Gehäusehöhe
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil
Riegel, schlüsselbetätigt 45.0 mm

20051341

Preisbereich
25,3505 € - 13,5311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    3926909790