Menü Suche

Zylinderdrehriegel

Auf Lager

Zylinderdrehriegel verriegeln und sichern den Zugang zu Ihren Paneelen und Türen mit einer drehbaren Zunge, die durch Einrasten in den Rahmen oder die Halterung auf der Rückseite gesichert wird.

Diese Schlösser lassen sich ohne Werkzeug schnell und einfach montieren. Sie können an Türen mit gängiger Stärke angebracht werden und eignen sich ideal für leichte Verschlusslösungen.

Die Produktreihe ist in verschiedenen Verschlussoptionen erhältlich, darunter: mit Generalschlüssel, gleichschließend und verschiedenschließend.

  • Materialien: Edelstahl und druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: pulverbeschichtet, verchromt und Edelstahl
  • Farben: Schwarz und Naturfarben (Silber)

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
66 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Gehäusehöhe Schlüsseltyp Kaufen
9,5243 € - 9,5243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9,5243 € - 9,5243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10,2248 € - 10,2248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8,8159 € - 9,8089 € 90 Auf Lager
10,2249 € - 20,3454 € 12 Auf Lager
13,7883 € - 25,8322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Euroschlüssel
9,7135 € - 72,7338 € 19 Auf Lager
20.0 mm
9,7135 € - 72,7338 € 64 Auf Lager
20.0 mm
2,774 € - 3,0823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Euroschlüssel
2,7776 € - 3,0861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Verschiedenschließend
3,0272 € - 4,2381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
11.0 mm
Gleichschließendes SS-Verschlussteil
1,7323 € - 2,6946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
11.0 mm
Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil
8,3217 € - 11,6504 € 152 Auf Lager
16.5 mm
8,3217 € - 11,6504 € 60 Auf Lager
16.5 mm
2,9468 € - 3,2743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5 mm
20.0 mm
Verschiedenschließend
15,3522 € - 28,7061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
20.0 mm
Euroschlüssel (5333)
18,7813 € - 35,1157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
20.0 mm
Masterschlüssel
15,7252 € - 29,4003 € 51 Auf Lager
26.5 mm
20.0 mm
Verschiedenschließend
15,3522 € - 28,7061 € 50 Auf Lager
8.5 mm
20.0 mm
Euroschlüssel (5333)
18,7813 € - 35,1157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
20.0 mm
Masterschlüssel
  • von 4
Gehäuseriegel Verschiedenschließend Druckgegossene Zinklegierung

10273227

Preisbereich
9,5243 € - 9,5243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Gehäuseriegel Gleichschließend Druckgegossene Zinklegierung

10273210

Preisbereich
9,5243 € - 9,5243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Gehäuseriegel Gleichschließend Druckgegossene Zinklegierung

10273258

Preisbereich
10,2248 € - 10,2248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Gehäuseriegel Gleichschließend Druckgegossene Zinklegierung

10273234

Preisbereich
9,8089 € - 8,8159 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Gehäuseriegel Verschiedenschließend Druckgegossene Zinklegierung

10273265

Preisbereich
20,3454 € - 10,2249 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel 45.0 mm 24.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20051358

Preisbereich
25,8322 € - 13,7883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Riegel, schlüsselbetätigt

20123802

Preisbereich
72,7338 € - 9,7135 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    43.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Riegel, schlüsselbetätigt

20123819

Preisbereich
72,7338 € - 9,7135 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel 45.0 mm 20.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20120368

Preisbereich
3,0823 € - 2,774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 8.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20120405

Preisbereich
3,0861 € - 2,7776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt 17.0 mm Gleichschließendes SS-Verschlussteil Schwarz

20123826

Preisbereich
4,2381 € - 3,0272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Greifweite
    17.0 mm
  • Gehäusehöhe
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließendes SS-Verschlussteil
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil 11.0 mm Schwarz

20066802

Preisbereich
2,6946 € - 1,7323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Greifweite
    17.0 mm
  • Gehäusehöhe
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil
Riegel, schlüsselbetätigt Druckgegossene Zinklegierung

20048969

Preisbereich
11,6504 € - 8,3217 €

Lagerbestände
152 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    16.5 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel, schlüsselbetätigt Druckgegossene Zinklegierung

20048976

Preisbereich
11,6504 € - 8,3217 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    16.5 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 8.5 mm Silbern

20120344

Preisbereich
3,2743 € - 2,9468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    8.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 14.5 mm Schwarz

20120375

Preisbereich
28,7061 € - 15,3522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    14.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 14.5 mm Silbern

20120283

Preisbereich
35,1157 € - 18,7813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    14.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Masterschlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 26.5 mm Silbern

20120337

Preisbereich
29,4003 € - 15,7252 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    26.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 8.5 mm Schwarz

20120382

Preisbereich
28,7061 € - 15,3522 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    8.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 18.5 mm Silbern

20120276

Preisbereich
35,1157 € - 18,7813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    18.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Masterschlüssel