Menü Suche

Zugstopfen mit Seitenlasche

Auf Lager

Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.

Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.

Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.

  • Schützen vor Staub, Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit, Säuren und Korrosion.
  • Hält Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) stand.
  • Durch das konische Design passt der Stopfen auf mehrere Innendurchmesser.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Farbe Material D Kaufen
0,0814 € - 0,1705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.1 mm
14.0 mm
Blau
LDPE
19.8 mm
0,1477 € - 0,3043 € 6250 Auf Lager
29.1 mm
25.3 mm
Blau
LDPE
33.3 mm
0,3718 € - 0,4127 € 49000 Auf Lager
46.4 mm
45.7 mm
Blau
LDPE
51.6 mm
0,1032 € - 0,2142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.8 mm
22.1 mm
Blau
LDPE
28.6 mm
0,1879 € - 0,4097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
41.5 mm
Blau
LDPE
49.3 mm
0,3515 € - 0,7321 € 900 Auf Lager
57.4 mm
56.7 mm
Blau
LDPE
63.5 mm
0,0234 € - 0,3766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
7.6 mm
Blau
LDPE
13.5 mm
0,1082 € - 0,1515 € 1000 Auf Lager
52.7 mm
48.2 mm
Blau
LDPE
57.2 mm
0,0776 € - 0,1509 € 16000 Auf Lager
7.0 mm
5.0 mm
Natur
TPE
11.0 mm
0,1393 € - 0,2711 € 26000 Auf Lager
15.5 mm
13.5 mm
Natur
TPE
19.5 mm
0,0997 € - 0,194 € 5000 Auf Lager
10.0 mm
8.0 mm
Natur
TPE
14.0 mm
0,1137 € - 0,1592 € 3250 Auf Lager
31.2 mm
28.2 mm
Blau
LDPE
38.5 mm
0,0852 € - 0,203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.9 mm
17.5 mm
Blau
LDPE
23.8 mm
0,1721 € - 0,3585 € 21600 Auf Lager
40.6 mm
36.8 mm
Blau
LDPE
44.5 mm
0,1449 € - 0,2829 € 500 Auf Lager
16.2 mm
14.2 mm
Natur
TPE
20.2 mm
0,1386 € - 0,2871 € 2700 Auf Lager
27.7 mm
24.5 mm
Blau
LDPE
31.8 mm
0,0938 € - 0,1949 € 3000 Auf Lager
23.2 mm
20.4 mm
Blau
LDPE
26.9 mm
0,1693 € - 0,3495 € 9000 Auf Lager
32.4 mm
29.6 mm
Blau
LDPE
35.7 mm
0,1865 € - 0,3615 € 1200 Auf Lager
21.5 mm
19.0 mm
Natur
TPE
25.5 mm
0,078 € - 0,4278 € 400 Auf Lager
31.5 mm
29.0 mm
Natur
TPE
35.5 mm
  • von 4
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 16.1 mm 14.0 mm LDPE Blau

10162699

Preisbereich
0,1705 € - 0,0814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 29.1 mm 25.3 mm LDPE Blau

10162750

Preisbereich
0,3043 € - 0,1477 €

Lagerbestände
6250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.8 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 46.4 mm 45.7 mm LDPE Blau

10162811

Preisbereich
0,4127 € - 0,3718 €

Lagerbestände
49000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 24.8 mm 22.1 mm LDPE Blau

10162729

Preisbereich
0,2142 € - 0,1032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 44.5 mm 41.5 mm LDPE Blau

10162804

Preisbereich
0,4097 € - 0,1879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    49.3 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 57.4 mm 56.7 mm LDPE Blau

10162859

Preisbereich
0,7321 € - 0,3515 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 9.3 mm 7.6 mm LDPE Blau

10162866

Preisbereich
0,3766 € - 0,0234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 52.7 mm 48.2 mm LDPE Blau

10162842

Preisbereich
0,1515 € - 0,1082 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 7.0 mm 5.0 mm TPE Natur

10275900

Preisbereich
0,1509 € - 0,0776 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 15.5 mm 13.5 mm TPE Natur

10275986

Preisbereich
0,2711 € - 0,1393 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 10.0 mm 8.0 mm TPE Natur

10275931

Preisbereich
0,194 € - 0,0997 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 31.2 mm 28.2 mm LDPE Blau

10162767

Preisbereich
0,1592 € - 0,1137 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.9 mm 17.5 mm LDPE Blau

10162705

Preisbereich
0,203 € - 0,0852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 40.6 mm 36.8 mm LDPE Blau

10162781

Preisbereich
0,3585 € - 0,1721 €

Lagerbestände
21600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 16.2 mm 14.2 mm TPE Natur

10275993

Preisbereich
0,2829 € - 0,1449 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 27.7 mm 24.5 mm LDPE Blau

10162743

Preisbereich
0,2871 € - 0,1386 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 23.2 mm 20.4 mm LDPE Blau

10162712

Preisbereich
0,1949 € - 0,0938 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    16.5 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 32.4 mm 29.6 mm LDPE Blau

10162774

Preisbereich
0,3495 € - 0,1693 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 21.5 mm 19.0 mm TPE Natur

10276037

Preisbereich
0,3615 € - 0,1865 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 31.5 mm 29.0 mm TPE Natur

10276075

Preisbereich
0,4278 € - 0,078 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm