Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.
Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.
Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1386 € - 0,2871 € | 2700 Auf Lager |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,3585 € | 21600 Auf Lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,1648 € | 4900 Auf Lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,2142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1137 € - 0,1592 € | 3250 Auf Lager |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 0,0776 € - 0,1509 € | 11000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,2063 € | 62000 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,1393 € - 0,2711 € | 26000 Auf Lager |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,3495 € | 200 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,4127 € | 23600 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0972 € - 0,1898 € | 4500 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1269 € - 0,247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,1654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,198 € - 0,4338 € | 41200 Auf Lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Blau
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,0227 € - 0,144 € | 22000 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1133 € - 0,2205 € | 28000 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,2829 € | 500 Auf Lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,3043 € | 1600 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,3615 € | 1200 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm