Menü Suche

Zugstopfen mit Seitenlasche

Auf Lager

Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.

Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.

Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.

  • Schützen vor Staub, Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit, Säuren und Korrosion.
  • Hält Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) stand.
  • Durch das konische Design passt der Stopfen auf mehrere Innendurchmesser.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Farbe Material D Kaufen
0,0761 € - 0,1481 € 26000 Auf Lager
7.0 mm
5.0 mm
Natur
TPE
11.0 mm
0,0978 € - 0,1904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
8.0 mm
Natur
TPE
14.0 mm
0,1039 € - 0,2025 € 27000 Auf Lager
11.5 mm
9.5 mm
Natur
TPE
15.5 mm
0,1367 € - 0,2661 € 36000 Auf Lager
15.5 mm
13.5 mm
Natur
TPE
19.5 mm
0,078 € - 0,1617 € 4900 Auf Lager
15.8 mm
13.5 mm
Blau
LDPE
19.1 mm
0,176 € - 0,343 € 10400 Auf Lager
19.5 mm
17.5 mm
Natur
TPE
23.5 mm
0,2069 € - 0,405 € 90600 Auf Lager
27.9 mm
25.6 mm
Natur
TPE
32.0 mm
0,1282 € - 0,2495 € 12500 Auf Lager
18.3 mm
12.5 mm
Natur
TPE
18.5 mm
0,2013 € - 0,3932 € 53800 Auf Lager
25.5 mm
22.5 mm
Natur
TPE
29.5 mm
0,1661 € - 0,3252 € 12200 Auf Lager
18.0 mm
15.5 mm
Natur
TPE
22.0 mm
0,0954 € - 0,1862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
7.0 mm
Natur
TPE
13.5 mm
0,136 € - 0,2817 € 2707 Auf Lager
27.7 mm
24.5 mm
Blau
LDPE
31.8 mm
0,0836 € - 0,1623 € 10000 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
Natur
TPE
12.0 mm
0,1112 € - 0,2164 € 34000 Auf Lager
12.5 mm
10.5 mm
Natur
TPE
16.5 mm
0,1689 € - 0,3518 € 23800 Auf Lager
40.6 mm
36.8 mm
Blau
LDPE
44.5 mm
0,1246 € - 0,2424 € 30500 Auf Lager
13.5 mm
11.5 mm
Natur
TPE
17.5 mm
0,183 € - 0,3548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.5 mm
19.0 mm
Natur
TPE
25.5 mm
0,0766 € - 0,4198 € 400 Auf Lager
31.5 mm
29.0 mm
Natur
TPE
35.5 mm
0,092 € - 0,1913 € 3000 Auf Lager
23.2 mm
20.4 mm
Blau
LDPE
26.9 mm
0,1661 € - 0,343 € 9127 Auf Lager
32.4 mm
29.6 mm
Blau
LDPE
35.7 mm
  • von 4
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 7.0 mm 5.0 mm TPE Natur

10275900

Preisbereich
0,1481 € - 0,0761 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 10.0 mm 8.0 mm TPE Natur

10275931

Preisbereich
0,1904 € - 0,0978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 11.5 mm 9.5 mm TPE Natur

10275948

Preisbereich
0,2025 € - 0,1039 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 15.5 mm 13.5 mm TPE Natur

10275986

Preisbereich
0,2661 € - 0,1367 €

Lagerbestände
36000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 15.8 mm 13.5 mm LDPE Blau

10162682

Preisbereich
0,1617 € - 0,078 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.5 mm 17.5 mm TPE Natur

10276020

Preisbereich
0,343 € - 0,176 €

Lagerbestände
10400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 27.9 mm 25.6 mm TPE Natur

10276068

Preisbereich
0,405 € - 0,2069 €

Lagerbestände
90600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 18.3 mm 12.5 mm TPE Natur

10275979

Preisbereich
0,2495 € - 0,1282 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 25.5 mm 22.5 mm TPE Natur

10276051

Preisbereich
0,3932 € - 0,2013 €

Lagerbestände
53800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 18.0 mm 15.5 mm TPE Natur

10276013

Preisbereich
0,3252 € - 0,1661 €

Lagerbestände
12200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 9.5 mm 7.0 mm TPE Natur

10275924

Preisbereich
0,1862 € - 0,0954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 27.7 mm 24.5 mm LDPE Blau

10162743

Preisbereich
0,2817 € - 0,136 €

Lagerbestände
2707 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 8.0 mm 6.0 mm TPE Natur

10275917

Preisbereich
0,1623 € - 0,0836 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 12.5 mm 10.5 mm TPE Natur

10275955

Preisbereich
0,2164 € - 0,1112 €

Lagerbestände
34000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 40.6 mm 36.8 mm LDPE Blau

10162781

Preisbereich
0,3518 € - 0,1689 €

Lagerbestände
23800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 13.5 mm 11.5 mm TPE Natur

10275962

Preisbereich
0,2424 € - 0,1246 €

Lagerbestände
30500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 21.5 mm 19.0 mm TPE Natur

10276037

Preisbereich
0,3548 € - 0,183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 31.5 mm 29.0 mm TPE Natur

10276075

Preisbereich
0,4198 € - 0,0766 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 23.2 mm 20.4 mm LDPE Blau

10162712

Preisbereich
0,1913 € - 0,092 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 32.4 mm 29.6 mm LDPE Blau

10162774

Preisbereich
0,343 € - 0,1661 €

Lagerbestände
9127 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE