Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.
Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.
Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1721 € - 0,3585 € | 21600 Auf Lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,5001 € | 2900 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Blau
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,1251 € - 0,2591 € | 6500 Auf Lager |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,5182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,0938 € - 0,1949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,4007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,078 € - 0,4278 € | 400 Auf Lager |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,2829 € | 500 Auf Lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,3043 € | 1600 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,3917 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,0764 € - 0,3917 € | 900 Auf Lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,1654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1269 € - 0,247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,2142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0814 € - 0,1705 € | 3500 Auf Lager |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1477 € - 0,3043 € | 6250 Auf Lager |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,1879 € - 0,4097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,3515 € - 0,7321 € | 900 Auf Lager |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Blau
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0776 € - 0,1509 € | 11000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.