Menü Suche

Zugstopfen mit Seitenlasche

Auf Lager

Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.

Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.

Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.

  • Schützen vor Staub, Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit, Säuren und Korrosion.
  • Hält Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) stand.
  • Durch das konische Design passt der Stopfen auf mehrere Innendurchmesser.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Farbe Material D Kaufen
0,1386 € - 0,2871 € 2700 Auf Lager
27.7 mm
24.5 mm
Blau
LDPE
31.8 mm
0,1721 € - 0,3585 € 21600 Auf Lager
40.6 mm
36.8 mm
Blau
LDPE
44.5 mm
0,0794 € - 0,1648 € 4900 Auf Lager
15.8 mm
13.5 mm
Blau
LDPE
19.1 mm
0,1032 € - 0,2142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.8 mm
22.1 mm
Blau
LDPE
28.6 mm
0,0852 € - 0,203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.9 mm
17.5 mm
Blau
LDPE
23.8 mm
0,1137 € - 0,1592 € 3250 Auf Lager
31.2 mm
28.2 mm
Blau
LDPE
38.5 mm
0,0776 € - 0,1509 € 11000 Auf Lager
7.0 mm
5.0 mm
Natur
TPE
11.0 mm
0,1058 € - 0,2063 € 62000 Auf Lager
11.5 mm
9.5 mm
Natur
TPE
15.5 mm
0,1393 € - 0,2711 € 26000 Auf Lager
15.5 mm
13.5 mm
Natur
TPE
19.5 mm
0,1793 € - 0,3495 € 200 Auf Lager
19.5 mm
17.5 mm
Natur
TPE
23.5 mm
0,2109 € - 0,4127 € 23600 Auf Lager
28.0 mm
25.0 mm
Natur
TPE
32.0 mm
0,0972 € - 0,1898 € 4500 Auf Lager
9.5 mm
7.0 mm
Natur
TPE
13.5 mm
0,1269 € - 0,247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
11.5 mm
Natur
TPE
17.5 mm
0,0852 € - 0,1654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
Natur
TPE
12.0 mm
0,198 € - 0,4338 € 41200 Auf Lager
49.5 mm
45.2 mm
Blau
LDPE
53.9 mm
0,0227 € - 0,144 € 22000 Auf Lager
10.1 mm
8.4 mm
Blau
LDPE
14.3 mm
0,1133 € - 0,2205 € 28000 Auf Lager
12.5 mm
10.5 mm
Natur
TPE
16.5 mm
0,1449 € - 0,2829 € 500 Auf Lager
16.2 mm
14.2 mm
Natur
TPE
20.2 mm
0,1563 € - 0,3043 € 1600 Auf Lager
17.0 mm
14.5 mm
Natur
TPE
21.0 mm
0,1865 € - 0,3615 € 1200 Auf Lager
21.5 mm
19.0 mm
Natur
TPE
25.5 mm
  • von 4
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 27.7 mm 24.5 mm LDPE Blau

10162743

Preisbereich
0,2871 € - 0,1386 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 40.6 mm 36.8 mm LDPE Blau

10162781

Preisbereich
0,3585 € - 0,1721 €

Lagerbestände
21600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 15.8 mm 13.5 mm LDPE Blau

10162682

Preisbereich
0,1648 € - 0,0794 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 24.8 mm 22.1 mm LDPE Blau

10162729

Preisbereich
0,2142 € - 0,1032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.9 mm 17.5 mm LDPE Blau

10162705

Preisbereich
0,203 € - 0,0852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 31.2 mm 28.2 mm LDPE Blau

10162767

Preisbereich
0,1592 € - 0,1137 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 7.0 mm 5.0 mm TPE Natur

10275900

Preisbereich
0,1509 € - 0,0776 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 11.5 mm 9.5 mm TPE Natur

10275948

Preisbereich
0,2063 € - 0,1058 €

Lagerbestände
62000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 15.5 mm 13.5 mm TPE Natur

10275986

Preisbereich
0,2711 € - 0,1393 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.5 mm 17.5 mm TPE Natur

10276020

Preisbereich
0,3495 € - 0,1793 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 28.0 mm 25.0 mm TPE Natur

10276068

Preisbereich
0,4127 € - 0,2109 €

Lagerbestände
23600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 9.5 mm 7.0 mm TPE Natur

10275924

Preisbereich
0,1898 € - 0,0972 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 13.5 mm 11.5 mm TPE Natur

10275962

Preisbereich
0,247 € - 0,1269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 8.0 mm 6.0 mm TPE Natur

10275917

Preisbereich
0,1654 € - 0,0852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 49.5 mm 45.2 mm LDPE Blau

10162828

Preisbereich
0,4338 € - 0,198 €

Lagerbestände
41200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 10.1 mm 8.4 mm LDPE Blau

10162873

Preisbereich
0,144 € - 0,0227 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 12.5 mm 10.5 mm TPE Natur

10275955

Preisbereich
0,2205 € - 0,1133 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 16.2 mm 14.2 mm TPE Natur

10275993

Preisbereich
0,2829 € - 0,1449 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 17.0 mm 14.5 mm TPE Natur

10276006

Preisbereich
0,3043 € - 0,1563 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 21.5 mm 19.0 mm TPE Natur

10276037

Preisbereich
0,3615 € - 0,1865 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm