Menü Suche

Zugstopfen mit Seitenlasche

Auf Lager

Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.

Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.

Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.

  • Schützen vor Staub, Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit, Säuren und Korrosion.
  • Hält Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) stand.
  • Durch das konische Design passt der Stopfen auf mehrere Innendurchmesser.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Farbe Material D Kaufen
0,145 € - 0,2986 € 6250 Auf Lager
29.1 mm
25.3 mm
Blau
LDPE
33.3 mm
0,1039 € - 0,2025 € 22000 Auf Lager
11.5 mm
9.5 mm
Natur
TPE
15.5 mm
0,1367 € - 0,2661 € 51000 Auf Lager
15.5 mm
13.5 mm
Natur
TPE
19.5 mm
0,176 € - 0,343 € 10400 Auf Lager
19.5 mm
17.5 mm
Natur
TPE
23.5 mm
0,2069 € - 0,405 € 90600 Auf Lager
27.9 mm
25.6 mm
Natur
TPE
32.0 mm
0,078 € - 0,1617 € 4900 Auf Lager
15.8 mm
13.5 mm
Blau
LDPE
19.1 mm
0,3648 € - 0,405 € 51000 Auf Lager
46.4 mm
45.7 mm
Blau
LDPE
51.6 mm
0,023 € - 0,3696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
7.6 mm
Blau
LDPE
13.5 mm
0,1062 € - 0,1487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.7 mm
48.2 mm
Blau
LDPE
57.2 mm
0,092 € - 0,1913 € 3000 Auf Lager
23.2 mm
20.4 mm
Blau
LDPE
26.9 mm
0,1661 € - 0,343 € 9127 Auf Lager
32.4 mm
29.6 mm
Blau
LDPE
35.7 mm
0,1943 € - 0,4257 € 2200 Auf Lager
49.5 mm
45.2 mm
Blau
LDPE
53.9 mm
0,0836 € - 0,1992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.9 mm
17.5 mm
Blau
LDPE
23.9 mm
0,1116 € - 0,1562 € 3250 Auf Lager
31.2 mm
28.2 mm
Blau
LDPE
38.5 mm
0,0223 € - 0,1413 € 22000 Auf Lager
10.1 mm
8.4 mm
Blau
LDPE
14.3 mm
0,136 € - 0,2817 € 2707 Auf Lager
27.7 mm
24.5 mm
Blau
LDPE
31.8 mm
0,1689 € - 0,3518 € 23800 Auf Lager
40.6 mm
36.8 mm
Blau
LDPE
44.5 mm
0,2393 € - 0,4908 € 1900 Auf Lager
50.8 mm
46.8 mm
Blau
LDPE
53.9 mm
0,1227 € - 0,2542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.4 mm
23.2 mm
Blau
LDPE
29.4 mm
0,0954 € - 0,1862 € 5500 Auf Lager
9.5 mm
7.0 mm
Natur
TPE
13.5 mm
  • von 4
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 29.1 mm 25.3 mm LDPE Blau

10162750

Preisbereich
0,2986 € - 0,145 €

Lagerbestände
6250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 11.5 mm 9.5 mm TPE Natur

10275948

Preisbereich
0,2025 € - 0,1039 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 15.5 mm 13.5 mm TPE Natur

10275986

Preisbereich
0,2661 € - 0,1367 €

Lagerbestände
51000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.5 mm 17.5 mm TPE Natur

10276020

Preisbereich
0,343 € - 0,176 €

Lagerbestände
10400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 27.9 mm 25.6 mm TPE Natur

10276068

Preisbereich
0,405 € - 0,2069 €

Lagerbestände
90600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 15.8 mm 13.5 mm LDPE Blau

10162682

Preisbereich
0,1617 € - 0,078 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 46.4 mm 45.7 mm LDPE Blau

10162811

Preisbereich
0,405 € - 0,3648 €

Lagerbestände
51000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 9.3 mm 7.6 mm LDPE Blau

10162866

Preisbereich
0,3696 € - 0,023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 52.7 mm 48.2 mm LDPE Blau

10162842

Preisbereich
0,1487 € - 0,1062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 23.2 mm 20.4 mm LDPE Blau

10162712

Preisbereich
0,1913 € - 0,092 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 32.4 mm 29.6 mm LDPE Blau

10162774

Preisbereich
0,343 € - 0,1661 €

Lagerbestände
9127 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 49.5 mm 45.2 mm LDPE Blau

10162828

Preisbereich
0,4257 € - 0,1943 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.9 mm 17.5 mm LDPE Blau

10162705

Preisbereich
0,1992 € - 0,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 31.2 mm 28.2 mm LDPE Blau

10162767

Preisbereich
0,1562 € - 0,1116 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 10.1 mm 8.4 mm LDPE Blau

10162873

Preisbereich
0,1413 € - 0,0223 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 27.7 mm 24.5 mm LDPE Blau

10162743

Preisbereich
0,2817 € - 0,136 €

Lagerbestände
2707 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 40.6 mm 36.8 mm LDPE Blau

10162781

Preisbereich
0,3518 € - 0,1689 €

Lagerbestände
23800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 50.8 mm 46.8 mm LDPE Blau

10162835

Preisbereich
0,4908 € - 0,2393 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 26.4 mm 23.2 mm LDPE Blau

10162736

Preisbereich
0,2542 € - 0,1227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LDPE
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 9.5 mm 7.0 mm TPE Natur

10275924

Preisbereich
0,1862 € - 0,0954 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm