Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.
Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.
Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1058 € - 0,2063 € | 62000 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,1393 € - 0,2711 € | 26000 Auf Lager |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,3495 € | 200 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,4127 € | 23600 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,1386 € - 0,2871 € | 2700 Auf Lager |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,3585 € | 18600 Auf Lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,1648 € | 4900 Auf Lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,4007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,3314 € | 10000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,1654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,5182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,0776 € - 0,1509 € | 6000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1251 € - 0,2591 € | 6500 Auf Lager |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,5001 € | 2900 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Blau
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,0938 € - 0,1949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,3495 € | 9000 Auf Lager |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,198 € - 0,4338 € | 41200 Auf Lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Blau
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,0227 € - 0,144 € | 22000 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1269 € - 0,247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,3043 € | 1600 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm