Menü Suche

Zugentlastungsbuchsen

Auf Lager

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
85 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Kabelform Maximale Plattenstärke Kaufen
0,1983 € - 0,2204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Rund
1.6 mm
0,3616 € - 0,4018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Flach
2.5 mm
0,2772 € - 0,3234 € 1000 Auf Lager
5.6 mm
Rund
2.5 mm
0,1333 € - 0,1481 € 2990 Auf Lager
10.2 mm
Rund
1.6 mm
0,1213 € - 0,1263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Rund
2.5 mm
0,1031 € - 0,1373 € 26979 Auf Lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,1031 € - 0,1373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,4098 € - 0,4769 € 3512 Auf Lager
22.2 mm
Rund
3.2 mm
0,0883 € - 0,1031 € 2000 Auf Lager
9.5 mm
Doppelt
1.6 mm
0,1423 € - 0,1654 € 2717 Auf Lager
12.9 mm
Rund
2.5 mm
0,2161 € - 0,2548 € 6946 Auf Lager
12.9 mm
Rund
4.0 mm
0,2161 € - 0,2533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,3457 € - 0,4054 € 2014 Auf Lager
19.4 mm
Rund
1.6 mm
0,194 € - 0,194 € 509 Auf Lager
22.2 mm
Rund
1.6 mm
0,071 € - 0,2367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Doppelt
3.5 mm
0,0824 € - 0,2754 € 8056 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,0427 € - 0,1423 € 19536 Auf Lager
9.5 mm
Doppelt
1.6 mm
0,2668 € - 0,8422 € 1493 Auf Lager
28.0 mm
Rund
3.2 mm
0,067 € - 0,0918 € 1970 Auf Lager
Flach
1.6 mm
10258668 2,4593 € - 2,4593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
  • von 5
Zugentlastungsbuchse Rund Zugentlastung PA Schwarz

10363492

Preisbereich
0,2204 € - 0,1983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    Strain Relief
  • Kopflänge
    11.3 mm
Zugentlastungsbuchse Flach Zugentlastung PA Schwarz

10363461

Preisbereich
0,4018 € - 0,3616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    Strain Relief
  • Kopflänge
    11.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 5,6 bis 7,4 mm PA Schwarz

10380369

Preisbereich
0,3234 € - 0,2772 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.6 - 7.4 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    11.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund AWN Nylon Schwarz

10363454

Preisbereich
0,1481 € - 0,1333 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelgröße
    0.125 x 0.156 in
  • Kopflänge
    10.4 mm
Zugentlastungsbuchse Rund SV Nylon Schwarz

10363577

Preisbereich
0,1263 € - 0,1213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelgröße
    0.250 x 0.265 in
  • Kopflänge
    17.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund SJ;SJT;SJO Nylon Schwarz

10363539

Preisbereich
0,1373 € - 0,1031 €

Lagerbestände
26979 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelgröße
    0.325 x 0.360 in
  • Kopflänge
    14.7 mm
Zugentlastungsbuchse Rund SJ;SJT;SJO Nylon Schwarz

10363546

Preisbereich
0,1373 € - 0,1031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelgröße
    0.300 in
  • Kopflänge
    14.7 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.4 - 11.0 mm PA Schwarz

10258873

Preisbereich
0,4769 € - 0,4098 €

Lagerbestände
3512 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.4 - 11.0 mm
  • Kopflänge
    22.2 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 2.3 x 4.5 bis 2.8 x 5.3 mm PA Schwarz

10258682

Preisbereich
0,1031 € - 0,0883 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    2.3 x 4.5 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 5.6 - 6.3 mm PA Schwarz

10258729

Preisbereich
0,1654 € - 0,1423 €

Lagerbestände
2717 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.6 - 6.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 - 7.4 mm PA Weiß

10258767

Preisbereich
0,2548 € - 0,2161 €

Lagerbestände
6946 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    4.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10258804

Preisbereich
0,2533 € - 0,2161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 11.0 mm PA Schwarz

10258842

Preisbereich
0,4054 € - 0,3457 €

Lagerbestände
2014 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.2 - 11.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 13.5 - 15.2 mm PA Schwarz

10258897

Preisbereich
0,194 € - 0,194 €

Lagerbestände
509 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    13.5 - 15.2 mm
  • Kopflänge
    22.2 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 6.0 x 10.4 mm PA Schwarz

10281505

Preisbereich
0,2367 € - 0,071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.0 x 10.4 mm
  • Kopflänge
    14.3 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.4 - 8.2 mm PA Schwarz

10281543

Preisbereich
0,2754 € - 0,0824 €

Lagerbestände
8056 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.4 - 8.2 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 2.3 x 4.5 bis 2.8 x 5.3 mm PA Schwarz

10281581

Preisbereich
0,1423 € - 0,0427 €

Lagerbestände
19536 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 10.5 mm PA Schwarz

10281642

Preisbereich
0,8422 € - 0,2668 €

Lagerbestände
1493 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.2 - 10.5 mm
  • Kopflänge
    28.0 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.0 x 5.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10027387

Preisbereich
0,0918 € - 0,067 €

Lagerbestände
1970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelgröße
    3.0 x 5.6 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Nylon 6/6 Schwarz

10258668

Preisbereich
2,4593 € - 2,4593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelgröße
    6.4 x 15.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2