Menü Suche

Zugentlastungsbuchsen

Auf Lager

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
85 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Kabelform Maximale Plattenstärke Kaufen
0,1577 € - 0,1802 € 3314 Auf Lager
Flach
3.3 mm
0,1605 € - 0,1816 € 8989 Auf Lager
Flach
2.5 mm
0,176 € - 0,2027 € 25881 Auf Lager
Rund
1.6 mm
0,0867 € - 0,1012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Rund
1.6 mm
0,176 € - 0,2027 € 115500 Auf Lager
Rund
1.6 mm
0,0697 € - 0,2323 € 1768 Auf Lager
14.3 mm
Doppelt
3.5 mm
0,0492 € - 0,1633 € 7713 Auf Lager
11.2 mm
Doppelt
1.6 mm
0,0419 € - 0,1396 € 20236 Auf Lager
9.5 mm
Doppelt
1.6 mm
10258668 2,4134 € - 2,4134 € 1771 Auf Lager
2.5 mm
0,0411 € - 0,0735 € 8770 Auf Lager
12.7 mm
Doppelt
2.5 mm
0,2619 € - 0,8265 € 1493 Auf Lager
28.0 mm
Rund
3.2 mm
0,1282 € - 0,5233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Flach
1.6 mm
0,0811 € - 0,2703 € 11700 Auf Lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,1309 € - 0,1535 € 7272 Auf Lager
12.9 mm
Rund
1.6 mm
0,1335 € - 0,1565 € 8253 Auf Lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
0,0556 € - 0,1872 € 8264 Auf Lager
13.0 mm
Rund
2.5 mm
0,2238 € - 0,2589 € 3000 Auf Lager
16.6 mm
Rund
4.0 mm
0,0809 € - 0,2703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,3393 € - 0,3978 € 2837 Auf Lager
19.4 mm
Rund
1.6 mm
0,1053 € - 0,3506 € 1992 Auf Lager
19.7 mm
Rund
3.2 mm
  • von 5
Zugentlastungsbuchse Flach 3,8 x 8,6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10027417

Preisbereich
0,1802 € - 0,1577 €

Lagerbestände
3314 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelgröße
    3.8 x 8.6 mm, 4.1 x 9.4 mm, 4.6 x 8.9 mm, 5.1 x 9.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.3 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.7 x 7.6 mm;3.8 x 7.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10173367

Preisbereich
0,1816 € - 0,1605 €

Lagerbestände
8989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelgröße
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10173428

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
25881 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelgröße
    8.2 x 9.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 3.0 - 4.7 mm PA Schwarz

10258699

Preisbereich
0,1012 € - 0,0867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 - 4.7 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10173404

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
115500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 6.0 x 10.4 mm PA Schwarz

10281505

Preisbereich
0,2323 € - 0,0697 €

Lagerbestände
1768 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.0 x 10.4 mm
  • Kopflänge
    14.3 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 3.0 x 5.6 mm PA Schwarz

10281635

Preisbereich
0,1633 € - 0,0492 €

Lagerbestände
7713 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 5.6 mm
  • Kopflänge
    11.2 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 2.3 x 4.5 bis 2.8 x 5.3 mm PA Schwarz

10281581

Preisbereich
0,1396 € - 0,0419 €

Lagerbestände
20236 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm
Zugentlastungsbuchse Nylon 6/6 Schwarz

10258668

Preisbereich
2,4134 € - 2,4134 €

Lagerbestände
1771 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelgröße
    6.4 x 15.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Zugentlastungsbuchse Doppelt 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Schwarz

10281680

Preisbereich
0,0735 € - 0,0411 €

Lagerbestände
8770 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 7.1 mm
  • Kopflänge
    12.7 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 10.5 mm PA Schwarz

10281642

Preisbereich
0,8265 € - 0,2619 €

Lagerbestände
1493 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.2 - 10.5 mm
  • Kopflänge
    28.0 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.0 x 5.6 mm PA Schwarz

10173336

Preisbereich
0,5233 € - 0,1282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 5.6 mm
  • Kopflänge
    10.3 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.4 - 8.2 mm PA Schwarz

10281536

Preisbereich
0,2703 € - 0,0811 €

Lagerbestände
11700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.4 - 8.2 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 - 7.4 mm PA Schwarz

10258736

Preisbereich
0,1535 € - 0,1309 €

Lagerbestände
7272 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10258774

Preisbereich
0,1565 € - 0,1335 €

Lagerbestände
8253 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    7.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.2 - 7.4 mm PA Schwarz

10281482

Preisbereich
0,1872 € - 0,0556 €

Lagerbestände
8264 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.2 - 7.4 mm
  • Kopflänge
    13.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 - 9.2 mm PA Schwarz

10258811

Preisbereich
0,2589 € - 0,2238 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 - 9.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    4.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.4 - 8.2 mm PA Schwarz

10281543

Preisbereich
0,2703 € - 0,0809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.4 - 8.2 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.1 - 10.9 mm PA Schwarz

10258859

Preisbereich
0,3978 € - 0,3393 €

Lagerbestände
2837 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.1 - 10.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 10.5 mm PA Schwarz

10281574

Preisbereich
0,3506 € - 0,1053 €

Lagerbestände
1992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.2 - 10.5 mm
  • Kopflänge
    19.7 mm