Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.
Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.
Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.
Seriennummer: SR1730
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Kabelform | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4531 € - 0,5593 € | 8988 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Flach
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,2687 € | 885 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Flach
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1332 € | 887 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,3393 € - 0,3978 € | 2214 Auf Lager |
0.764 in
19.4 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1904 € - 0,1904 € | 1309 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3576 € - 0,3576 € | 10702 Auf Lager |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1306 € - 0,1577 € | 3298 Auf Lager |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,1012 € | 3000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2486 € | 7898 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5119 € - 0,5967 € | 2955 Auf Lager |
0.764 in
19.4 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1675 € - 0,19 € | 11577 Auf Lager |
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2501 € | 7446 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0654 € - 0,0899 € | 106809 Auf Lager |
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,176 € - 0,2027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,176 € - 0,2027 € | 17535 Auf Lager |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,176 € - 0,2027 € | 1523 Auf Lager |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3576 € - 0,3576 € | 195 Auf Lager |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,49 € - 0,5163 € | 489 Auf Lager |
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,272 € - 0,3174 € | 1295 Auf Lager |
|
Flach
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,2323 € | 10933 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.