Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.
Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.
Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.
Seriennummer: SR1730
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Kabelform | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0811 € - 0,2703 € | 8700 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,1816 € | 951 Auf Lager |
|
Flach
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1675 € - 0,19 € | 12577 Auf Lager |
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1638 € | 1747 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0654 € - 0,0899 € | 108320 Auf Lager |
|
Rund
|
|
||
| 0,176 € - 0,2027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0735 € | 8970 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Doppelt
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1282 € - 0,5233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Flach
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,0901 € | 2470 Auf Lager |
|
Flach
|
|
||
| 0,1053 € - 0,3506 € | 1992 Auf Lager |
0.776 in
19.7 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1309 € - 0,1535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1565 € | 256 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2589 € | 3000 Auf Lager |
0.654 in
16.6 mm
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3393 € - 0,3978 € | 2837 Auf Lager |
0.764 in
19.4 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4835 € - 0,4835 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0867 € - 0,1012 € | 16844 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1306 € - 0,1577 € | 4298 Auf Lager |
|
Rund
|
|
||
| 0,1373 € - 0,1609 € | 4739 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3539 € - 0,3715 € | 3622 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,176 € - 0,2027 € | 1122 Auf Lager |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.