Menü Suche

Zahnräder ‒ Stirnrad

Auf Lager

Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.

Seriennummer: SR2021

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Zähne Nabendurchmesser Bohrungsdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
5,9687 € - 7,4034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12
9.0 mm
7,3747 € - 9,1682 € 46 Auf Lager
20
12.0 mm
25,037 € - 28,71 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24
20.0 mm
27,5335 € - 39,2413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35
24.0 mm
4,2613 € - 5,2943 € 115 Auf Lager
40
12.0 mm
3,9743 € - 4,9213 € 197 Auf Lager
30
12.0 mm
8,8095 € - 10,933 € 30 Auf Lager
120
15.0 mm
19,9148 € - 22,8561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30
24.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 650 Auf Lager
12
11.2 mm
0,5466 € - 1,0933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11
10.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10
9.6 mm
5,3947 € - 6,7004 € 48 Auf Lager
48
15.0 mm
13,7452 € - 15,7826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
17.0 mm
28,3944 € - 40,4752 € 43 Auf Lager
40
24.0 mm
12,3535 € - 14,1613 € 99 Auf Lager
15
14.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11
7.8 mm
0,5466 € - 1,0933 € 189 Auf Lager
16
2.4 mm
14.4 mm
4,5482 € - 5,6387 € 96 Auf Lager
35
12.0 mm
14,5344 € - 16,6722 € 90 Auf Lager
12
18.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 11 Auf Lager
11
2.4 mm
10.4 mm
  • von 3
Zahnrad 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Preisbereich
7,4034 € - 5,9687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Preisbereich
9,1682 € - 7,3747 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Preisbereich
28,71 € - 25,037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Preisbereich
39,2413 € - 27,5335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Preisbereich
5,2943 € - 4,2613 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Preisbereich
4,9213 € - 3,9743 €

Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Preisbereich
10,933 € - 8,8095 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 30.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Preisbereich
22,8561 € - 19,9148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.5 mm
  • Außendurchmesser
    11.2 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    5.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.5 mm
  • Außendurchmesser
    9.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Preisbereich
6,7004 € - 5,3947 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 20.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Preisbereich
15,7826 € - 13,7452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    17.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Preisbereich
40,4752 € - 28,3944 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Preisbereich
14,1613 € - 12,3535 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    14.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    7.8 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
189 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Preisbereich
5,6387 € - 4,5482 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Preisbereich
16,6722 € - 14,5344 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    18.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen