Menü Suche

Zahnrad 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

Dieses Zahnrad besteht aus naturfarbenem POM und dient zur Steuerung der Beschleunigung einer Bewegung in Ausfahrkörpern wie Klappen, Kastenverkleidungen und Gerätetüren.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10185483

Hersteller-Artikelnummer:

104000600005

200 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 9,6872 €
50 + 7,8004 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

96,87 €

10 x 9,6872 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser 6.0 mm
Stirnflächenbreite 8.0 mm
Nabendurchmesser 12.0 mm
Nabenbreite 6.0 mm
Gesamtbreite 16.0 mm
Hauptmaterial Polyoxymethylen
Farbe Natur
Anzahl der Zähne 24
Zahnradart Stirnrad
Zolltarifnummer 3926300090
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Steigungsdurchmesser 24.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns