Diese Wellenstützschienen werden verwendet, um kontinuierliche Unterstützung und Stabilität für Linearwellen zu bieten. Sie kommen häufig zusammen mit Linearwellen zum Einsatz, um ein vollständig unterstütztes, reibungsarmes System zu bieten.
Sie werden mit einer gehärteten Stahlwelle und Bohrungen zur Montage geliefert sowie Unterstützung entlang der gesamten Länge. Diese Schienen werden mit offenen Linearkugellagern oder Führungswagen verwendet, um ein lineares Antriebssystem zu erstellen.
Die Welle ist an der Wellenstützschiene vormontiert. Sie bieten große Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Verschleiß und können hohe Anwendungslasten und sich wiederholende Bewegungen tolerieren. Sie werden häufig in der Industrie, im Automobilbereich, bei medizinischen Geräten und in der Elektronikfertigung verwendet.
Material: Aluminium, Edelstahl, Stahl Seriennummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | Material | Schienentyp | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,6656 € - 118,2174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
360.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 264,6782 € - 352,8974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1080.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 348,4947 € - 464,6562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1440.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 320,5524 € - 427,3998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1320.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 491,2694 € - 655,0293 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2040.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.528,3013 € - 1.698,1148 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5400.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 547,1539 € - 729,5421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2280.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.159,4962 € - 1.288,3256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4080.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.125,9675 € - 1.251,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3960.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 366,0742 € - 488,1034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1950.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 140,781 € - 187,7097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
750.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 6.332,0915 € - 7.449,5133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
600.0
|
Stahl
|
Welle & Schiene
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 1.662,416 € - 1.847,13 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5880.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.427,7256 € - 1.586,356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5040.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.494,7726 € - 1.660,8584 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5280.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 85,7375 € - 114,3121 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
450.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 615,2808 € - 820,3768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3300.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 697,6332 € - 930,1752 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3750.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 752,5314 € - 1.003,3693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4050.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.034,789 € - 1.149,7647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4650.0
|
Edelstahl
|
Welle & Schiene
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.